Raffinazione e petrolchimico Soluzioni del settore

Richiesta di informazioniQuando il tempo di disponibilità e l'affidabilità sono di importanza critica, Rexnord è l'unica scelta logica. Dalla movimentazione di fluidi, aria e gas fino ai generatori, le torri di raffreddamento e la movimentazione dei materiali sfusi, gli operatori degli stabilimenti, i produttori delle apparecchiature e gli ingegneri consulenti si rivolgono a Rexnord per le loro soluzioni nel settore della trasmissione di potenza. Il cliente può contare sulla qualità superiore dei nostri prodotti, un servizio di assistenza sul campo estremamente puntuale, supporto tecnico industriale di altissimo valore al fine di evitare costose operazioni di manutenzione, riparazioni e arresti forzati. In ultimo, ciò massimizza il profitto sul ciclo vitale complessivo del prodotto.

 

Cuscinetti

Per gli ambienti più difficili scegli i cuscinetti affidabili, di lunga durata e facili da installare di Rexnord, personalizzati per ogni esigenza applicativa.

Visualizza tutti i prodotti del segmento cuscinetti

Cuscinetto stile SAF Link-Belt

Elevata capacità di carico/portata. Adattatori per albero facili da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli cilindrici e sferici Rex

Ampia offerta di alloggiamenti standard, stretti, larghi e intermedi e con diverse fogge.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli sferici montaggio adattatore Rex SHURLOK

Positive Locking System (PLS, sistema di bloccaggio sicuro) per una durata maggiore. Tecnologia con spioncino di controllo per sensori di deformazioni ottici (OSS) per ridurre gli errori di montaggio dell'albero.

Per saperne di più
 

Prodotti per trasportatori

Per la massima protezione nella movimentazione in tutte le velocità di contenitori e scatole di ogni dimensione, scegli le soluzioni per trasportatori Rexnord.

Visualizza tutti i prodotti per trasportatori

Rulli folli

Offerti in una varietà di esecuzioni e caratteristiche nominali CEMA per numerosi tipi di trasportatori.

Per saperne di più
 

Giunti

Scelta tra design di giunti non lubrificati, lubrificati e compositi per non fermare le operazioni nel tuo impianto petrolchimico.

Visualizza tutti i prodotti del segmento giunti

Giunto a disco Thomas XTSR

Giunto di lunga durata con design standard e personalizzato per requisiti API, di bilanciamento e di alta velocità.

Per saperne di più

Giunti a griglia Steelflex Falk

Questi giunti a griglia standard ad elevate prestazioni rappresentano la scelta migliore per molte applicazioni con coppie e vibrazioni importanti.

Per saperne di più

Giunti a disco Rexnord Euroflex

Ideale per applicazioni su banco prova, turbine a gas e a vapore, compressione di gas con esigenze di disallineamento e velocità superiori a quelle normali.

Per saperne di più

Giunti torsionalmente morbidi Centa

Giunti torsionalmente flessibili progettati per smorzare le vibrazioni nei componenti critici.

Visualizza i giunti torsionalmente morbidi Centa

Giunti elastomerici Omega

Eccellente smorzamento delle vibrazioni e elevata capacità di disallineamento, per una durata maggiore dell'attrezzatura collegata.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Viva

Elemento flessibile suddiviso a metà per rendere più efficienti l’installazione e la sostituzione. Intaglio a "V" brevettato per la protezione di sovraccarico.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Wrapflex

L'elemento in poliuretano offre un’eccellente resistenza all'usura e agli agenti chimici. Il raccordo brevettato e il design dell'elemento flessibile garantiscono una lunga durata.

Per saperne di più
 

Ingranaggi

Per le tue applicazioni energetiche complesse, scegli gli ingranaggi Rexnord: progettati all'insegna dell'affidabilità e dell'alta qualità.

Visualizza tutti i prodotti del segmento ingranaggi

Trasmissione a ingranaggi Falk V-Class

Ghisa duttile per usi pesanti, alloggiamento diviso orizzontalmente, tenute senza perdite Magnum, funzionamento a temperature inferiori per una maggiore durata, sistema di trazione silenzioso.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Falk Quadrive a montaggio pendolare

Costruita per resistere al servizio gravoso continuativo, è la trasmissione a montaggio pendolare più facile e veloce da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Riduttori di velocità Planetgear

Tenute resistente con design a densità di potenza e in taconite modulari e compatte, per un rendimento ottimale.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Falk A-Plus

Il carter customizzabile in acciaio e la gamma di grandezze disponibili consentono di adattare questo riduttore alle applicazioni più gravose.

Catalogo: trasmissione a ingranaggi Falk A-Plus

Motoriduttori Falk Ultramite

Presenta una boccola TA per facilitare l’installazione e la sostituzione; abbinabile a tutti i motori a norma IEC/NEMA.

Per saperne di più
 

Componentistica trasmissioni PT

Proteggi la tua attrezzatura, disinnesta istantaneamente le trasmissioni e molto altro ancora con la componentistica trasmissioni PT di Rexnord.

Visualizza tutta la componentistica trasmissioni PT

Freni Stearns con montaggio al motore

I prodotti standard con una vasta gamma di opzioni offrono un freno customizzato per una varietà di applicazioni.

Per saperne di più

Autogard Limitatori di coppia

Impostazione della coppia regolabile, precisa e ripetibile con disinnesto istantaneo e completo della trasmissione per prestazioni migliori.

Per saperne di più

Dispositivi antiritorno a bassa velocità True Hold Falk

L’esecuzione a rampa/rullo fornisce una protezione immediata da guasti o sovraccarichi del sistema.

Catalogo: dispositivi antiritorno a bassa velocità Falk True Hold

Calettatori per attrito autocentranti Tollok

Una vasta gamma di calettatori per attrito interni, calettatori esterni e giunti rigidi con una capacità di trasmissione della coppia fino a 2.500.000 libbre-piede.

Per saperne di più
 

Servizi

Rinnova il riduttore che usi per i tuoi lavori minerari grazie alle impareggiabili capacità di rigenerazione di Rexnord.

Visualizza tutti i servizi Power Transmission

Rexnord Industrial Services

Leader nel campo della riparazione di trasmissioni a ingranaggi, nella riparazione in campo e nella riparazione di alberi di trasmissione e frizioni universali.

Per saperne di più