Personalizzazione superiore: crea il cuscinetto a rulli perfetto per la tua applicazione
Rex offre una personalizzazione superiore. Dalla nostra linea completa di tenute interscambiabili ai nostri tappi in ghisa, i cuscinetti Rex possono essere adattati perfettamente alle tue specifiche.
L'adattatore conico Shurlok è una fantastica esclusiva dei cuscinetti a rulli sferici Rex. Shurlok offre agli utenti rapidità e semplicità di installazione. Con un contatto di serraggio a 360°, Shurlok offre un potere di tenuta estremo, vibrazioni minime e un'eccellente precisione di funzionamento.. Shurlok porta la tecnologia di montaggio a un livello superiore.
La contaminazione da lubrificante è una delle cause principali di prematura rottura dei cuscinetti. Le guarnizioni di tenuta respingono i contaminanti e trattengono il lubrificante. Una giusta guarnizione significa una maggiore durata del tuo cuscinetto e, con una casta gamma di opzioni di tenuta, i cuscinetti Rex possono essere personalizzati per le alte temperature, le alte velocità, gli ambienti a contatto con l'acqua o agenti fortemente contaminanti. Abbiamo la tenuta giusta per la tua applicazione e, in caso di incertezza sulla scelta,i tecnici Rexnord sono a disposizione per darti consulenza. Le tenute dei cuscinetti Rex possono essere cambiate in campo; prova opzioni diverse per determinare quale sia la soluzione più giusta per la tua applicazione senza ricorrere alla sostituzione di tutto il cuscinetto. Rexnord è l'unico produttore di cuscinetti con supporto rigido a offrire questa flessibilità.
I tappi in ghisa sono un'esclusiva dei cuscinetti Rex e offrono il massimo in termini di protezione delle tenute. I tappi in ghisa Rex proteggono i cuscinetti nelle condizioni e negli ambienti più ostili, dovealtre opzioni non sarebbero adatte. Nel tempo è stato dimostrato che questi tappi possono estendere la durata dei cuscinetti e offrire il massimo in termini di capacità di tenuta.