Ti mantiene in movimento

Al cuore della trasmissione ad ingranaggi, questi ultimi ruotano a coppie, collaborando per trasmettere potenza alla tua applicazione. Le trasmissioni ad ingranaggi aumentano la coppia, riducono la velocità e cambiano la direzione dell'albero rotante. Con così tanto in gioco nel fare affidamento su una attrezzatura così semplice, è indispensabile iniziare con una trasmissione su cui puoi contare. Scegliere la trasmissione ad ingranaggi più giusta (in particolare per le applicazioni gravose) riduce l'usura dei componenti, aumenta i tempi operativi ed assicura che l'attrezzatura funzioni in modo efficiente. Rexnord è uno dei nomi di maggior fiducia del settore e le trasmissioni ad ingranaggi Rexnord sono installate in alcune delle applicazioni più difficili al mondo. Le trasmissioni ad ingranaggi Rexnord sono di alta qualità, affidabili e robuste ed offrono potenza e performance su cui contare. Quando la tua applicazione esige una performance, affidati alle trasmissioni ad ingranaggi Rexnord per un risultato sempre ottimale.

Progettazioni robuste con una garanzia su cui contare

Dietro la nostra affidabilità ci siamo noi. Offriamo una garanzia insuperata di alta resistenza di tre anni sulla maggior parte delle nostre trasmissioni a ingranaggi e dei componenti. Quando la vostra attività richiede potenza e coppia, Rexnord è la sola scelta affidabile. Le esigenze di ogni applicazione possono variare sulla base di una serie di fattori, tra cui la potenza nominale della trasmissione, la capacità termica, la velocità e i cavalli, ma in ogni caso è fondamentale che la trasmissione a ingranaggi sia affidabile. Rexnord fornisce assistenza ad una vasta gamma di settori industriali pesanti con trasmissioni a ingranaggi e componenti ingegnerizzati di precisione e di alta qualità. Nomi come Falk UltraMax, Rexnord Planetgear e Falk A-Plus definiscono il livello di servizio nel settore delle trasmissioni a ingranaggi. Rexnord è orgogliosa di avere queste trasmissioni a ingranaggi estremamente resistenti nella sua gamma di prodotti. Quando occorrono affidabilità e performance, affidati a Rexnord.