Vai al contenuto della sezione
Cos'è il RIS?
La più vasta rete di officine di riparazione di trasmissioni a ingranaggi negli Stati Uniti
Rexnord Industrial Services è in grado di affrontare qualsiasi potenziale sfida durante tutto il ciclo di vita del tuo sistema o delle tue trasmissioni a ingranaggi Falk. Dall'installazione e messa in servizio alla manutenzione e riparazione predittiva, la rete Rexnord Industrial Services mette a tua disposizione tutte le risorse necessarie in qualsiasi momento. Indipendentemente dall'età o dalle condizioni delle tue apparecchiature, Rexnord Industrial Services ha la soluzione giusta. Con oltre 100 anni di esperienza e competenza nelle applicazioni, la nostra rete di assistenza è pronta a farsi carico dei tuoi lavori più difficili.
Prima della trasmissione a ingranaggi
Dopo la trasmissione a ingranaggi
Prima dell'albero di trasmissione
Dopo l'albero di trasmissione
Officine presenti nell'area
Servizio on-site
Cosa possono fare i RIS per te?
Servizi per le trasmissioni a ingranaggi e gli alberi di trasmissione Falk che hanno come finalità la riduzione dei tempi di attraversamento e l'aumento dei tempi di disponibilità.
*scorri sugli hotspot per saperne di più
*seleziona gli hotspot per saperne di più
Tutte le unità sono sottoposte a prove di centrifuga in assenza di carico e a test della pressione dell'olio con filtrazione per impedire la formazione di detriti nel lubrificante
La parte esterna del riduttore viene riverniciata con la finitura Falk originale o su specifiche del cliente
Tutte le tenute vengono sostituite con articoli di qualità originale o migliore sulla base dei miglioramenti sviluppati in questi materiali
I carter vengono sverniciati chimicamente per prevenire guasti futuri causati da detriti nel lubrificante
Tutti gli ingranaggi vengono analizzati tramite ispezione con particelle magnetiche per individuare eventuali cricche che potrebbero causare guasti futuri
Tutti i cuscinetti vengono sempre sostituiti con modelli di alta qualità di livello 1
I nuovi ingranaggi sono realizzati secondo le specifiche originali dell’OEM (Falk o altri produttori di ingranaggi) per la durezza del materiale e dei denti
Tutte le unità sono sottoposte a prove di centrifuga in assenza di carico e a test della pressione dell'olio con filtrazione per impedire la formazione di detriti nel lubrificante
La parte esterna del riduttore viene riverniciata con la finitura Falk originale o su specifiche del cliente
Tutte le tenute vengono sostituite con articoli di qualità originale o migliore sulla base dei miglioramenti sviluppati in questi materiali
I carter vengono sverniciati chimicamente per prevenire guasti futuri causati da detriti nel lubrificante
Tutti gli ingranaggi vengono analizzati tramite ispezione con particelle magnetiche per individuare eventuali cricche che potrebbero causare guasti futuri
Tutti i cuscinetti vengono sempre sostituiti con modelli di alta qualità di livello 1
I nuovi ingranaggi sono realizzati secondo le specifiche originali dell’OEM (Falk o altri produttori di ingranaggi) per la durezza del materiale e dei denti
Alberi universali nuovi e ricostruiti disponibili in qualsiasi esecuzione o configurazione.
Tutti gli articoli ricostruiti vengono forniti di serie con nuovi raccordi a croce e nuovi cuscinetti, nuovi nippli di lubrificazione, nuove guarnizioni e nuove chiavette frontali se presenti. Ogni albero passa attraverso molteplici controlli di qualità per garantire che il risultato finale sia un prodotto come nuovo.
Analisi completa dei guasti disponibile su richiesta, con raggi X, Ultrasuoni, MPI di tutti i componenti, analisi di grasso e lubrificazione, analisi del materiale e della durezza, e reporting ingegnerizzato delle nuove condizioni
Gli articoli ricostruiti vengono sverniciati e verniciati (con finiture standard o epossidiche) o rivestite (disponibili nichelatura, verniciatura a polvere, rivestimento fosfato) secondo le specifiche Rexnord e in condizioni come nuove.
Le sezioni di scorrimento vengono nitrurate di serie con il tubo di copertura e i punti di lubrificazione sigillati, altre opzioni come ad es. sezioni di scorrimento corte e lunghe e coperture dei recipienti per le sezioni esposte.
Nippli di lubrificazione per raccordi a croce e cuscinetti (1PT standard con opzione per 4PT, centri di blocco opzionali, protezioni opzionali per proteggere i nippli)
Il servizio include ispezioni sul campo, installazioni, manutenzione preventiva e allineamenti
Gli alberi nuovi e riparati vengono bilanciati dinamicamente in G6.3 o su specifica del committente. Le saldature vengono eseguite con saldatrici ad arco sommerso automatizzate secondo gli standard Rexnord.
Alberi universali nuovi e ricostruiti disponibili in qualsiasi esecuzione o configurazione.
Tutti gli articoli ricostruiti vengono forniti di serie con nuovi raccordi a croce e nuovi cuscinetti, nuovi nippli di lubrificazione, nuove guarnizioni e nuove chiavette frontali se presenti. Ogni albero passa attraverso molteplici controlli di qualità per garantire che il risultato finale sia un prodotto come nuovo.
Analisi completa dei guasti disponibile su richiesta, con raggi X, Ultrasuoni, MPI di tutti i componenti, analisi di grasso e lubrificazione, analisi del materiale e della durezza, e reporting ingegnerizzato delle nuove condizioni
Gli articoli ricostruiti vengono sverniciati e verniciati (con finiture standard o epossidiche) o rivestite (disponibili nichelatura, verniciatura a polvere, rivestimento fosfato) secondo le specifiche Rexnord e in condizioni come nuove.
Le sezioni di scorrimento vengono nitrurate di serie con il tubo di copertura e i punti di lubrificazione sigillati, altre opzioni come ad es. sezioni di scorrimento corte e lunghe e coperture dei recipienti per le sezioni esposte.
Nippli di lubrificazione per raccordi a croce e cuscinetti (1PT standard con opzione per 4PT, centri di blocco opzionali, protezioni opzionali per proteggere i nippli)
Il servizio include ispezioni sul campo, installazioni, manutenzione preventiva e allineamenti
Gli alberi nuovi e riparati vengono bilanciati dinamicamente in G6.3 o su specifica del committente. Le saldature vengono eseguite con saldatrici ad arco sommerso automatizzate secondo gli standard Rexnord.
Il tuo riduttore necessita di riparazione o manutenzione?
Compila l'apposito modulo per la riparazione del riduttore e sarai messo in contatto con un membro del nostro team Rexnord Industrial Services.
Il servizio locale con qualità OEM.
Rexnord mette a disposizione una gamma completa di servizi e apparecchiature per uso industriale.
Mappa della rete
Mappa della rete dei Rexnord Industrial Service Center
This map is blocked due to your current cookie privacy settings. To view the map, click the "Cookie Settings" or "Do Not Sell My Personal Information" link at the bottom of the page and change your settings to allow "Advertising Cookies."
By doing that, you will be able to provide consent to content being loaded by Google (USA). This provides Google (USA) with the information that you have accessed our site as well as the technically necessary data in this context. We have no influence on the further data processing by Google. Please note that there is no adequate level of data protection with regard to Google (USA). For more information, please see our Privacy Policy
Centri di assistenza
Click here to view our Gear Parts Participants
Genuine Falk Gear Part Participants Map
Gear Parts Participants