Produzione di energia Soluzioni del settore
Richiesta di informazioniPer esigenze quali la movimentazione di materiali sciolti o fluidi, le torri di raffreddamento o la desulforizzazione dei gas di scarico, scegli Rexnord. Trova i prodotti Rexnord tra compressori, pompe, scaricatori ferroviari, macchine di ripresa e messa a parco e molto altro.
Cuscinetti
Per gli ambienti più difficili, scegli gli affidabili cuscinetti Rexnord: personalizzati per ogni esigenza applicativa.
Visualizza tutti i prodotti del segmento cuscinetti
Cuscinetto stile SAF Link-Belt
Elevata capacità di carico/portata. Adattatori per albero facili da rimuovere e installare.
Per saperne di più
Cuscinetto a rulli sferici montaggio adattatore Rex SHURLOK
Positive Locking System (PLS, sistema di bloccaggio sicuro) per una durata maggiore. Spioncino di controllo per sensori di deformazioni ottici (OSS) per ridurre gli errori di montaggio dell'albero.
Per saperne di più
Cuscinetto a rulli cilindrici e sferici Rex
Ampia offerta di alloggiamenti standard, stretti, larghi e intermedi e con diverse fogge.
Per saperne di più
Cuscinetto a sfere per usi pesanti Rex 300 Series
Migliora efficienza e redditività riducendo gli errori di installazione, i costi di manutenzione e i tempi di fermo.
Per saperne di più
Prodotti per trasportatori
Per gli ambienti più difficili, scegli tra una varietà di configurazioni con le soluzioni per nastri trasportatori Rexnord.
Visualizza tutti i prodotti per trasportatori
Rulli folli per trasportatori Rex
Offerti in una varietà di esecuzioni e caratteristiche nominali CEMA per numerosi tipi di trasportatori.
Per saperne di più
Giunti
Scegli da una gamma completa di giunti per le tue applicazioni energetiche variate.
Visualizza tutti i prodotti del segmento giunti
Giunto a griglia Falk Steelflex
Questi giunti a griglia standard ad elevate prestazioni rappresentano la scelta migliore per molte applicazioni con coppie e vibrazioni importanti.
Per saperne di più
Giunto a denti Falk Lifelign
I denti a tripla corona sono progettati per un'usura minima anche in condizioni di elevato disallineamento.
Per saperne di più
Giunto a disco Thomas XTSR
Giunto di lunga durata con design standard e personalizzato per requisiti API, di bilanciamento e di alta velocità.
Per saperne di più
Giunto a disco in composito Addax
Giunto leggero in composito per facilitare l'installazione, elimina la necessità di cuscinetti intermedi e prolunga la durata del sistema.
Per saperne di più
Giunto elastomerico Omega
Eccellente smorzamento delle vibrazioni e elevata capacità di disallineamento, per una durata maggiore dell'attrezzatura collegata.
Per saperne di più
Giunto elastomerico Viva
Elemento flessibile suddiviso a metà per un'installazione/una sostituzione efficienti. Intaglio a "V" brevettato per la protezione di sovraccarico.
Per saperne di più
Giunto elastomerico Wrapflex
La forma costruttiva facilita l'installazione e la sostituzione, il raccordo brevettato e il design dell'elemento flessibile garantiscono una lunga durata.
Per saperne di più
Ingranaggi
Per le tue applicazioni energetiche complesse, scegli gli ingranaggi Rexnord: progettati all'insegna dell'affidabilità e dell'alta qualità.
Visualizza tutti i prodotti del segmento ingranaggi
Trasmissioni a ingranaggi Falk V-Class
Ghisa duttile per usi pesanti, alloggiamento diviso orizzontalmente, tenute senza perdite Magnum, funzionamento a temperature inferiori per una maggiore durata, sistema di trazione silenzioso.
Per saperne di più
Trasmissioni a ingranaggi Falk A-Plus
Il carter customizzabile in acciaio e la gamma di grandezze disponibili consentono di adattare questo riduttore alle applicazioni più gravose.
Per saperne di più
Trasmissioni a ingranaggi Planetgear
Tenute resistente con design a densità di potenza e in taconite modulari e compatte, per un rendimento ottimale.
Per saperne di più
Trasmissioni a ingranaggi Falk Quadrive a montaggio pendolare
Costruita per resistere al servizio gravoso continuativo, è la trasmissione a montaggio pendolare più facile e veloce da rimuovere e installare.
Per saperne di più
Motoriduttori Falk Ultramite
Presenta una boccola TA per facilitare l’installazione e la sostituzione; abbinabile a tutti i motori a norma IEC/NEMA.
Per saperne di più
Catene industriali
Per le applicazioni più difficili, con un'ampia gamma di design di catene, per adattarsi alle esigenze dei clienti.
Visualizza tutti i prodotti del segmento catene industriali
Catena meccanica d'acciaio Link-Belt e Rex
Catena meccanica d'acciaio e a rulli progettate e realizzate per soddisfare precisi requisiti di applicazione.
Per saperne di più
Componentistica trasmissioni PT
Proteggi la tua attrezzatura negli ambienti più difficili per disinnestare istantaneamente le trasmissioni e molto altro ancora.
Visualizza tutta la componentistica trasmissioni PT
Autogard Limitatori di coppia
Impostazione della coppia regolabile, precisa e ripetibile con disinnesto istantaneo e completo della trasmissione per prestazioni migliori.
Per saperne di più
Servizi
Rinnova il riduttore che usi nei tuoi processi grazie alle impareggiabili capacità di rigenerazione di Rexnord.
Visualizza tutti i servizi Power Transmission
Rexnord Industrial Services
Leader nel campo della riparazione di trasmissioni a ingranaggi, nella riparazione in campo e nella riparazione di alberi di trasmissione e frizioni universali.
Per saperne di più