Settore automotive Soluzioni del settore

Richiesta informazioni Rexnord ha continuato a spostare materiali nel corso delle operazioni del settore automotive per oltre un secolo. Con vendite e operazioni di assistenza a livello globale e una vasta rete di relazioni con i distributori, forniamo esattamente ciò che ti serve al momento giusto. Dall'acquisto e installazione al monitoraggio sul campo e all'assistenza, Rexnord ti aiuta a massimizzare i tempi di attività, produttività e profitto. Mantieni in produzione il tuo stabilimento del settore automotive con prodotti Rexnord di alta qualità e importanza essenziale.

 

Cuscinetti

Per gli ambienti più difficili scegli i cuscinetti affidabili, di lunga durata e facili da installare di Rexnord, personalizzati per ogni esigenza applicativa.

Visualizzata tutti i cuscinetti ›

Cuscinetto stile SAF Link-Belt

Elevata capacità di carico/portata. Adattatori per albero facili da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli cilindrici e sferici Rex

Ampia offerta di alloggiamenti standard, stretti, larghi e intermedi e con diverse fogge.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli sferici montaggio adattatore Rex SHURLOK

Positive Locking System (PLS, sistema di bloccaggio sicuro) per una durata maggiore. Tecnologia con spioncino di controllo per sensori di deformazioni ottici (OSS) per ridurre gli errori di montaggio dell'albero.

Per saperne di più
 

Prodotti per trasportatori

Per la massima protezione nella movimentazione in tutte le velocità di contenitori e scatole di ogni dimensione, scegli le soluzioni per trasportatori Rexnord.

Visualizza tutti i prodotti per trasportatori ›

Catena 1000 Series MatTop

Versatile nastro con passo da 1" con stampo in base alla larghezza (mold-to-width, MTW) con guida Positrack per applicazioni a una linea e per confezionatrici.

Catalogo: catena 1000 MatTop

Catena 3120 Series MatTop

Superficie chiusa, la catena per spostamento persone MatTop con passo da 3" garantisce un funzionamento fluido per lunghezze oltre i 100 m.

Catalogo: catena 3120 MatTop

Catena 3185 Series MatTop

Superficie chiusa, catena di movimentazione SKID MatTop con passo da 3", con larghezza di 2 pollici (81 mm). Utilizzata per trasportatori trasversali e longitudinali nella movimentazione SKID.

Per saperne di più

Catena 6990 Series MatTop

Superficie chiusa, catena MatTop con passo da 2 1/4" che fornisce una distribuzione del carico uniforme e un funzionamento fluido.

Catalogo: catena 6990 MatTop

Catena 7700 MatTop

Perno più grande, catena più spessa per ridurre l'usura. MTW/assemblaggio in base alla larghezza (ATW). Utilizzo con sistema di trasferimento dinamico e sistema di allineamento positivo.

Catalogo: catena 7700 MatTop

Catena 8500 MatTop

Catena MatTop con passo ridotto disponibile in MTW e ATW.

Catalogo: catena 8500 MatTop
 

Giunti

Scelta tra design di giunti non lubrificati, lubrificati e compositi per non fermare le operazioni nel tuo impianto automotive.

Visualizza tutti i giunti ›

Giunto a disco Thomas XTSR

Giunto di lunga durata con design standard e personalizzato per requisiti API, di bilanciamento e di alta velocità.

Per saperne di più

Giunti per ingranaggi Falk Lifelign

I denti a tripla corona sono progettati per un'usura minima anche in condizioni di elevato disallineamento.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Omega

Eccellente smorzamento delle vibrazioni e elevata capacità di disallineamento, per una durata maggiore dell'attrezzatura collegata.

Per saperne di più

Giunti a disco BSD Modulflex

I giunti albero flessibili BSD trasmettono la coppia massima attraverso la lunghezza minima dell'albero, risolvendo errori di allineamento radiale, preferiti in applicazioni in cui è disponibile una lunghezza minima per installazioni dei giunti.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Viva

Elemento flessibile suddiviso a metà per un'installazione/una sostituzione efficienti. Intaglio a "V" brevettato per la protezione di sovraccarico.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Wrapflex

Giunti rigidi a livello torsionale BSD, tipo Modulflex per applicazioni per banchi di prova.

Per saperne di più

Moduli di serraggio BSD Koniclamp

Giunti albero rigidi a livello torsionale e moduli di serraggio per applicazioni industriali.

Per saperne di più
 

Ingranaggi

Visualizza tutti gli ingranaggi ›

Trasmissione a ingranaggi Falk V-Class

Ghisa duttile per usi pesanti, alloggiamento diviso orizzontalmente, tenute senza perdite Magnum, funzionamento a temperature inferiori per una maggiore durata, sistema di trazione silenzioso.

Per saperne di più

Motoriduttori angolari a coppia conica con ruote elicoidali Falk Ultramite UB.

Serie di ingranaggi ad alta efficiente, compatibile con motori NEMA/IEC C-face standard. Design della tenuta unico per una lunga durata e la pulizia del prodotto.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Planetgear

Tenute resistente con design a densità di potenza e in taconite modulari e compatte, per un rendimento ottimale.

Per saperne di più
 

Catene industriali

Per le applicazioni più difficili, con un'ampia gamma di design di catene, per adattarsi alle esigenze dei clienti.

Visualizza tutti i prodotti per le catene industriali ›

Catena meccanica d'acciaio Link-Belt e Rex

Catena meccanica d'acciaio e a rulli progettate e realizzate per soddisfare precisi requisiti di applicazione.

Per saperne di più

Catena a rulli RexCarbon

La catena a rulli che non necessita manutenzione racchiude boccole termoplastiche high-tech che non richiedono rilubrificazione. Le catene presentano una durata di vita estremamente lunga e un'elevata resistenza all'usura.

Per saperne di più

Catena a rulli RexPro

RexPro non è costituita da metalli pesanti, Teflon e silicone, e ciò permette una protezione eccezionale contro la corrosione, l'usura e l'irrigidimento di giunti e maglie.

Per saperne di più

Catena a rulli RexHiPro

La catena a rulli RexHiPro racchiude un'alta tecnologia per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione, capacità di carico dinamico, una lunga durata utile e un'elevata resistenza all'usura.

Per saperne di più

Catena a piastre RexAthletic

RexAthletic è una catena a piastre a rulli con elevata capacità di carico e bassa manutenzione che presenta un'elevata resistenza all'usura e quindi con intervalli di manutenzione più lunghi.

Per saperne di più

Catena a rulli Rexnord ReXtreme

La catena a rulli Rexnord ReXtreme è una catena a rulli esente da manutenzione per applicazioni speciali. Determinati trattamenti e la lubrificazione sintetica ad alte prestazioni, applicata in fabbrica, forniscono ottime caratteristiche di scorrimento, per un funzionamento privo di manutenzione. La speciale lubrificazione Rexnord ReXtreme è approvata per trasportatori e catene per forni in aree di verniciatura, nonché per tutte le altre applicazioni negli impianti di verniciatura di carrozzerie per auto.

Per saperne di più
 

Componentistica trasmissioni PT

Proteggi la tua attrezzatura, disinnesta istantaneamente le trasmissioni e molto altro ancora con la componentistica trasmissioni PT di Rexnord.

Visualizza tutta la componentistica trasmissioni PT ›

Autogard Limitatori di coppia

Impostazione della coppia regolabile, precisa e ripetibile con disinnesto istantaneo e completo della trasmissione per prestazioni migliori.

Per saperne di più

Limitatori di coppia frizione BSD

Una soluzione che richiede poca manutenzione, i limitatori di coppia con disco di frizione BSD si avviano per scivolare ad una coppia definita preimpostata, proteggendo così l'attrezzatura collegata dal sovraccarico.

Per saperne di più

Ruote libere e battute posteriori BSD

Le ruote libere e i dispositivi antiritorno BSD sono design di rulli di serraggio affidabili, con elevate velocità al minimo (limite) e lunghi periodi di inattività, idonee a elevati carichi da strappo.

Scheda prodotti: ruote libere e dispositivi antiritorno BSD