Riduttori Ultramite UB
I rinvii ad angolo retto Ultramite UB sono riduttori a coppia conica e ingranaggi elicoidali progettati per durare. La forma costruttiva aumenta l'efficienza complessiva. Gli UB presentano un pignone integrale ad alta velocità completamente supportato da cuscinetti all'interno del riduttore, quindi non dai cuscinetti del motore, mentre le tenute a doppio labbro ne impediscono la contaminazione. Le unità UB soddisfano un ampio intervallo di coppia di 292.000 in-lbs. Essendo indipendente dal motore, l'uso di motori a norma IEC o NEMA C-face risulta efficace. Con una garanzia di rimozione a vita, i supporti dell'albero con la boccola conica TA brevettata sono garantiti dalla fuoriuscita dall'albero, indipendentemente dalla durata in esercizio o dalle condizioni operative. In caso contrario, Rexnord provvederà alla sostituzione gratuitamente.
Hai bisogno di aiuto per selezionare un prodotto?
Ricerca per Applicazione, Nomenclatura, Produttore.
Inizia qui
+
Opzioni di selezione e configurazione
Sfruttare gli algoritmi di selezione delle migliori pratiche di Rexnord per avere un supporto nella scelta del prodotto più giusto per la propria applicazione.
Sai già quale prodotto ti serve? Inseriscilo qui per visualizzare il prodotto.
Trova un prodotto Rexnord per sostituire un articolo non-Rexnord.