Minerali ferrosi Soluzioni del settore

Richiesta di informazioniPer massimizzare il tempo di disponibilità delle miniere di ferro, nonché produttività e profitto, scegli Rexnord. Rexnord garantisce il funzionamento continuo della miniera per le fasi di estrazione, processo, movimentazione dei materiali o pompaggio di slurry.

 

Cuscinetti

Per gli ambienti più difficili scegli i cuscinetti affidabili, di lunga durata e facili da installare di Rexnord, personalizzati per ogni esigenza applicativa.

Visualizza tutti i prodotti del segmento cuscinetti

Cuscinetto stile SAF Link-Belt

Elevata capacità di carico/portata. Adattatori per albero facili da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli cilindrici e sferici Rex

Ampia offerta di alloggiamenti standard, stretti, larghi e intermedi e con diverse fogge.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli sferici montaggio adattatore Rex SHURLOK

Positive Locking System (PLS, sistema di bloccaggio sicuro) per una durata maggiore. Spioncino di controllo per sensori di deformazioni ottici (OSS) per ridurre gli errori di montaggio dell'albero.

Per saperne di più
 

Prodotti per trasportatori

Le soluzioni per nastri trasportatori Rexnord offrono prestazioni durature in condizioni di scavo difficili.

Visualizza tutti i prodotti per trasportatori

Rulli folli per trasportatori Rex

Offerti in una varietà di esecuzioni e caratteristiche nominali CEMA per numerosi tipi di trasportatori.

Per saperne di più
 

Giunti

Scelta tra design di giunti non lubrificati, lubrificati e compositi per non fermare le operazioni nel tuo impianto di scavo.

Visualizza tutti i prodotti del segmento giunti

Giunti a griglia Steelflex Falk

Questi giunti a griglia standard ad elevate prestazioni rappresentano la scelta migliore per molte applicazioni con coppie e vibrazioni importanti.

Per saperne di più

Giunti per ingranaggi Falk Lifelign

I denti a tripla corona sono progettati per un'usura minima anche in condizioni di elevato disallineamento.

Per saperne di più

Giunti idraulici Falk True Torque

La soluzione meccanica per l'avviamento progressivo che può essere regolata sul campo in base alle specifiche.

Catalogo: giunti idraulici Falk True Torque

Giunti elastomerici Omega

Eccellente smorzamento delle vibrazioni e elevata capacità di disallineamento, per una durata maggiore dell'attrezzatura collegata.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Viva

Elemento flessibile suddiviso a metà per un'installazione/una sostituzione efficienti. Intaglio a "V" brevettato per la protezione di sovraccarico.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Wrapflex

La forma costruttiva facilita l'installazione e la sostituzione, il raccordo brevettato e il design dell'elemento flessibile garantiscono una lunga durata.

Per saperne di più

Ripari per alberi rotanti Falk Orange Peel

Disponibile in polietilene, alluminio o acciaio per migliorare la durata e le prestazioni.

Catalogo: riparo per alberi rotanti Falk Orange Peel
 

Ingranaggi

Rexnord offre ingranaggi robusti e affidabili per la trasmissione di potenza nei tuoi processi di estrazione di minerali ferrosi, carbone, rame e potassa.

Visualizza tutti i prodotti del segmento ingranaggi

Trasmissione a ingranaggi Falk V-Class

Ghisa duttile per usi pesanti, alloggiamento diviso orizzontalmente, tenute senza perdite Magnum, funzionamento a temperature inferiori per una maggiore durata, sistema di trazione silenzioso.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Falk A-Plus

Il carter customizzabile in acciaio e la gamma di grandezze disponibili consentono di adattare questo riduttore alle applicazioni più gravose.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Planetgear

Tenute resistente con design a densità di potenza e in taconite modulari e compatte, per un rendimento ottimale.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Falk Quadrive a montaggio pendolare

Costruita per resistere al servizio gravoso continuativo, è la trasmissione a montaggio pendolare più facile e veloce da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Motoriduttori Falk Ultramite

Presenta una boccola TA per facilitare l’installazione e la sostituzione; abbinabile a tutti i motori a norma IEC/NEMA.

Per saperne di più
 

Catene industriali

Per i processi di estrazione più difficili, con un'ampia gamma di design di catene, per adattarsi alle esigenze dei clienti.

Visualizza tutti i prodotti del segmento catene industriali

Catena meccanica d'acciaio Link-Belt e Rex

Catena meccanica d'acciaio e a rulli progettate e realizzate per soddisfare precisi requisiti di applicazione.

Per saperne di più
 

Componentistica trasmissioni PT

Proteggi la tua attrezzatura, disinnesta istantaneamente le trasmissioni e molto altro ancora con la componentistica trasmissioni PT di Rexnord.

Visualizza tutta la componentistica trasmissioni PT

Dispositivi antiritorno Falk True Hold

L’esecuzione a rampa/rullo fornisce una protezione immediata da guasti o sovraccarichi del sistema.

Catalogo: dispositivi antiritorno Falk True Hold

Freni Stearns con montaggio al motore

I prodotti standard con una vasta gamma di opzioni offrono un freno customizzato per una varietà di applicazioni.

Per saperne di più

Autogard Limitatori di coppia

Impostazione della coppia regolabile, precisa e ripetibile con disinnesto istantaneo e completo della trasmissione per prestazioni migliori.

Per saperne di più
 

Servizi

Rinnova il riduttore che usi per i tuoi lavori minerari grazie alle impareggiabili capacità di rigenerazione di Rexnord.

Visualizza tutti i servizi Power Transmission

Rexnord Industrial Services

Leader nel campo della riparazione di trasmissioni a ingranaggi, nella riparazione in campo e nella riparazione di alberi di trasmissione e frizioni universali.

Per saperne di più