Catena a rulli RexPro

La catena a rulli per alte prestazioni RexPro è in grado di operare in esercizio continuo. Le catene RexPro sono disponibili in più serie e tipologie. Dalla versione americana a quella europea, rettilinea o rotativa, dalla H-Series alla HE-Series, la catena RexPro è molto diversificata e affidabile. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Eccezionale protezione contro la corrosione
  • Eccezionale protezione contro l’usura
  • Protezione eccezionale contro l’irrigidimento dei giunti
  • Estremamente ecocompatibile

Dettagli del prodotto

  • Elevata resistenza alla fatica
  • Migliore resistenza all'usura
  • Eccezionale protezione contro la corrosione
  • Molto rispettosa dell'ambiente
  • Prodotto con materiali per alte prestazioni
  • Fori delle piastre spostati in deriva
  • Rulli senza giunti
  • Piastre, boccole rulli e perni pallinati
  • Consegnate già messe a punto e prive di torsione su richiesta
  • Certificazione NSF H2, conforme RoHS:2005

Documentazione

Roller Chains Factory Standard

Module_04_RexPro_Factory_Standard

Brochure | Inglese | 2 MB

Roller Chains European Type

Module_04_RexPro_Roller_chains_European_type

Catalogare | Inglese | 3 MB

Roller Chains American Type

Module_04_RexPro_Roller_chains_American_type

Catalogare | Inglese | 3 MB

Side Bow Roller Chains

Module_04_RexPro_Side_bow_roller_chains

Catalogare | Inglese | 3 MB

Rotary Chains

Module_04_RexPro_Rotary_Chains

Brochure | Inglese | 2 MB

Roller Chains with Straight Plates

Module_04_RexPro_Roller_chains_with_straight_plates

Catalogare | Inglese | 3 MB

Roller chains H-Series American type

Module_04_RexPro_Roller_Chains_H-Series_American_Type

Catalogare | Inglese | 3 MB

Roller Chains HE Series American Type

Module_04_RexPro_HE Series American type

Brochure | Inglese | 3 MB

Plate Link Chains

Module_09_RexPro_Plate_Link_Chains

Catalogare | Inglese | 2 MB