Home Catena industriale Catena a rulli Catena a rulli ad alte prestazioni

Catena a rulli ad alte prestazioni High Performance

La linea ad alte prestazioni High Performance trova impiego soprattutto con trasmissioni a tamburo o nelle acciaierie. Questa linea trova impiego in particolare nell'industria meccanica pesante, in ambienti quali piattaforme petrolifere, costruzione di strade, settore automotive, agricoltura e silvicoltura.

Ulteriori informazioni Catena a rulli ad alte prestazioni

Caratteristiche e vantaggi:

  • Certificazione NSF H2, conforme RoHS:2005
  • Rulli senza giunzione
  • Piastre, boccole rulli e perni pallinati
  • Migliore resistenza all'usura
  • Eccezionale protezione contro la corrosione
  • Forza di impatto elevatissima
  • È in grado di operare nelle condizioni più difficili
  • Lunga durata

 

Lubrificazione:

Una corretta manutenzione prolunga la durata delle catene. È importante scegliere non solo la giusta frequenza di lubrificazione, ma anche il giusto lubrificante. Trovare un lubrificante in grado di resistere alla corrosione e all'usura, alla rigidità dei giunti e delle maglie, e di essere utilizzato in molte applicazioni diverse può essere difficile

Chiudi

Documentazione

RexPro Roller Chain

ECE5-011, ECE5-011E

Scheda prodotto | Inglese | 574 KB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Catena a rulli ad alte prestazioni.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+49 2741 2840