XG Series Torque Limiter

placeholder

Gli estrusori a viti gemelle e le macchine composite richiedono la massima protezione da sovraccarico di coppia. La Rexnord Autogard XG Series offre caratteristiche con l'obiettivo preciso di proteggere gli estrusori da danni causati da picchi inattesi di coppia.

Caratteristiche e vantaggi

  • Disaccoppiamento istantaneo di inerzie dannose superiori ad un livello di coppia preimpostato
  • Corsa libera dopo il sovraccarico della coppia
  • Reset manuale senza necessità di attrezzi speciali o pezzi di ricambio
  • Alberi fino a 160 pollici
  • Intervallo di coppia da 40 a 6.900 Nm (354 - 61.100 in-lbs)
  • Impostazioni della coppia facili da regolare sul posto, e possibilità di bloccare le impostazioni da eventuali manipolazioni
  • Opzioni di sgancio disponibili per ogni dimensione

Dettagli del prodotto

  • Un'accurata limitazione della coppia evita onerosi fermi macchina
  • Protezione bidirezionale
  • Sensori di disimpegno disponibili
  • Rapida e facile disconnessione di motore e scatola del cambio rimuovendo l'elemento Wrapflex per la manutenzione della macchina