WT Series Torque Limiter

placeholder

La WT Series è stata progettata per il trattamento acque e presenta un modulo in acciaio inossidabile che offre una protezione di livello superiore negli impieghi gravosi.

Caratteristiche e vantaggi

  • Design modulare
  • Costruzione in acciaio inossidabile
  • La funzione di disinnesto manuale è di serie; pertanto non è necessaria una frizione a ganasce separata
  • Intervallo di coppia fino a 60.000 in-lbs (6.780 Nm)
  • Alberi fino a 3,75 pollici (95,25 mm)

Dettagli WT Series

  • Costruzione in acciaio inossidabile per sopportare impieghi gravosi
  • Impostazione della coppia precisa e costante con scale graduate su ciascun modulo per facilitare la regolazione della coppia
  • La funzione di disinnesto manuale (funzionalità di serie) consente di scollegare l'unità per eseguire prove e interventi di manutenzione; pertanto non è necessaria una frizione a ganasce separata
  • Disinnesto istantaneo e completo dell'unità per una protezione ottimale
  • Richiede poca manutenzione; il nipplo integrale permette di lubrificare periodicamente l'unità senza rimuoverla dalla linea di trasmissione
  • La manutenzione e la sostituzione dei moduli possono essere eseguite senza rimuovere il limitatore di coppia