Catena a rulli RexPro-X

La catena a rulli RexPro-X per prestazioni estreme è utilizzata in trasmissioni di potenza heavy-duty e per operazioni di sollevamento. Presenta una capacità di carico estremamente elevata che la rende adatta ad operazioni agricole e forestali. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Perni e piastre di collegamento rinforzati
  • Estremamente robusta e resistente
  • Lunga durata di vita
  • Protezione eccezionale contro la corrosione
  • Protezione eccezionale contro l'usura

Dettagli del prodotto

  • Conforme agli straordinari standard RexPro
  • Superficie di lavoro più ampia
  • Maggiore resistenza alla trazione
  • Massima resistenza alla fatica
  • Compatibile con il tipo europeo

Documentazione

RexProX Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-008_A4

Scheda prodotto | Inglese | 363 KB