Catena a rulli RexHiPro

Un'ottima opzione per il lavoro in ambienti umidi o all'aperto, ad es. nel settore alimentare, delle bevande e del packaging. Queste catene vengono utilizzate anche nei parchi divertimenti e nelle attrezzature agricole e forestali. La catena a rulli RexHiPro per prestazioni estreme è resistente alla corrosione e presenta elevate capacità di carico. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Rivestimento anticorrosione su tutte le parti della catena
  • Straordinaria resistenza alla corrosione
  • Lunga durata di vita
  • Elevata capacità di carico

Dettagli del prodotto

  • Rivestimento anticorrosione per tutte le parti della catena
  • Resistenza alla corrosione di oltre 600 ore (prova in nebbia salina conforme a DIN 50021)
  • Carico di rottura e capacità di carico a lungo termine comparabili con la catena in acciaio inox RexPlus
  • Grandezze a norma DIN, ANSI e ISO
  • Nessun infragilimento da idrogeno dovuto al trattamento
  • Certificazione NSF H2, conforme RoHS:2005 per il settore elettronico
  • Esente da cromo VI esavalente: conforme alle direttive 2011/65/CE, ROHS e 2000/53/CE

Documentazione

RexHiPro Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-005_A4

Scheda prodotto | Inglese | 323 KB