Caratteristiche e vantaggi:
- Migliore protezione contro l’irrigidimento nelle maglie
- Migliore resistenza all'usura
- Buona resistenza alla corrosione
- Ecocompatibilità
- Realizzate con materiali di alta qualità
- Fori delle piastre spostati in deriva
- Numero lotto “Silver label” per la piena tracciabilità
- Perno pallinato e piastre di collegamento
- Certificazione NSF H2, conforme RoHS:2005
- Allungamento minimo verso l'interno
- Lunga durata di vita
- Resistenti agli urti
- Molto robuste anche in condizioni difficili
- Massima affidabilità operativa
Lubrificazione:
Una corretta manutenzione prolunga la durata delle catene. È importante scegliere non solo la giusta frequenza di lubrificazione, ma anche il giusto lubrificante. Trovare un lubrificante in grado di resistere alla corrosione e all'usura, alla rigidità dei giunti e delle maglie, e di essere utilizzato in molte applicazioni diverse può essere difficile