RexProX

La nuova generazione di catene a piastre. Un'ottima opzione per trivellazioni o costruzioni stradali. Progettata principalmente per unità destinate a servizi gravosi e per il sollevamento, o elevate capacità di carico. La catena a piastre per prestazioni estreme RexProX offre un'eccellente livello di protezione grazie alla lubrificazione RexPro.

Caratteristiche e vantaggi

  • Resistenza agli urti elevatissima
  • Massima robustezza, anche in condizioni difficili
  • Conforme agli straordinari standard RexPro
  • Superficie di lavoro più ampia
  • Maggiore resistenza alla trazione
  • Massima resistenza alla fatica 

Dettagli del prodotto

  • Conforme agli straordinari standard RexPro
  • Superficie di lavoro più ampia
  • Maggiore resistenza alla trazione
  • Massima resistenza alla fatica
  • Compatibile con il tipo europeo
  • Per trasmissione di potenza ad alte prestazioni
  • Resistenza agli urti elevatissima

Documentazione

Rex RexProX Leaf Chain

ECE5-017_A4

Scheda prodotto | Inglese | 333 KB