Riduttori Ultramite UW

Il rinvio ad angolo retto Ultramite UW è un riduttore a vite senza fine elicoidale progettato per durare. Un pignone integrale ad alta velocità è completamente supportato da cuscinetti all'interno del riduttore, quindi non dai cuscinetti del motore, mentre le tenute a doppio labbro ne impediscono la contaminazione. Gli elementi UW esprimono una coppia massima di 46.000 in-lbs. Essendo indipendenti dal motore consentono l'uso di motori a norma IEC o NEMA C-face. Con una garanzia di rimozione a vita, i supporti dell'albero con la nostra boccola conica TA brevettata sono garantiti dalla fuoriuscita dall'albero, indipendentemente dalla durata in esercizio o dalle condizioni operative. In caso contrario, Rexnord provvederà alla sostituzione gratuitamente.

Hai bisogno di aiuto per selezionare un prodotto?

Ricerca per Applicazione, Nomenclatura, Produttore.

Inizia qui

Documentazione

Falk Ultramite Type UW, Sizes 03-10 Gear Drives

288-200

Manuale | Inglese | 425 KB

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Scheda prodotto | Inglese | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Brochure | Inglese | 1 MB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Guida interscambio | Inglese | 1 MB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Riduttori Ultramite UW.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+32 1544 3811