Riduttori Falk V-Class

Il riduttore Falk V-Class è la trasmissione standard di Rexnord: un'unità nata per primeggiare e costruita per durare. Quando l’esigenza è un riduttore che offra affidabilità, bassi costi di manutenzione, tempi di disponibilità elevati e la tecnologia più recente, la risposta è Falk V-Class. Grazie alla temperatura di esercizio più bassa, alla potenza ottimale e alla tecnologia avanzata, la trasmissione Falk V-Class Gear supera le prestazioni attese e surclassa la concorrenza.

Hai bisogno di aiuto per selezionare un prodotto?

Ricerca per Applicazione, Nomenclatura.

Inizia qui
Ulteriori informazioni Riduttori Falk V-Class
Chiudi

Documentazione

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Riduttori Falk V-Class.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+32 1544 3811