Home Ingranaggi Rinvii angolari Scatola ingranaggi Falk CT Series

Scatola ingranaggi per torri di raffreddamento Falk CT Series

Un nome che è una garanzia per le torri di raffreddamento

Con oltre un secolo di provata esperienza negli ingranaggi industriali, la robustezza e il valore di qualità superiore del marchio Falk si estendono alla gamma sempre più ampia di prodotti e servizi per torri di raffreddamento Rexnord. Le trasmissioni a ingranaggi Falk CT-Series, commercializzate dal produttore di giunti in composito Addax, sono progettate specificamente per le difficilissime condizioni caratteristiche delle applicazioni per torri di raffreddamento e trasmissioni di potenza in verticale.

Cosa può fare la scatola ingranaggi CT-Series per la tua torre di raffreddamento?

Vantaggi dell'uso delle trasmissioni a ingranaggi CT Series nella tua torre di raffreddamento

Funzionamento affidabile

Tutti i pezzi sono testati prima della spedizione per escludere perdite e vibrazioni/rumori eccessivi, fornendo una performance ottimale sin dal primo giorno.

EXTENDED SYSTEM LIFE

Riduttori a coppia conica e ruote elicoidali studiati per funzionare con basse vibrazioni riducono lo sforzo generale sui componenti fondamentali dell'impianto, allungando la durata operativa della torre di raffreddamento.

Supporto senza pari

Falk mantiene la maggiore presenza rispetto ad ogni produttore di ingranaggi degli Stati Uniti e fornisce una rete globale espansiva, che offre manutenzione e riparazioni in loco, nonché soluzioni di stoccaggio e ricondizionamento.

Soluzioni pronte

Con una vasta gamma di prodotti e servizi per torri di raffreddamento, compresi i giunti in composito Addax e i servizi per l'industria di Rexnord (RIS), Rexnord stessa fornisce una soluzione completa per le tue esigenze in termini di trasmissione di potenza per le torri di raffreddamento.

Ulteriori informazioni Scatola ingranaggi Falk CT Series

Il nuovo modello di trasmissione ad ingranaggi a rinvio angolare Falk CTA

Facile sostituzione di altre scatole OEM per applicazioni a trasmissione verticale e per il raffreddamento

Scorri per maggiori informazioni

Una vernice marina standard assicura una lunga durata di funzionamento nel difficile ambiente delle torri di raffreddamento.
Le guarnizioni ad anello a labirinto e a doppio labbro radiale offrono una tripla protezione contro la contaminazione dei cuscinetti di uscita.
Le alette verticali del rivestimento massimizzano la convezione naturale, migliorando la performance termica.
Soddisfa gli standard CTI e AGMA per le applicazioni in torri di raffreddamento.
I riduttori a coppia conica ipoidi sono rifiniti utilizzando un processo di taglio duro all'avanguardia per ridurre rumori e vibrazioni.
Una vernice marina standard assicura una lunga durata di funzionamento nel difficile ambiente delle torri di raffreddamento.
Le guarnizioni ad anello a labirinto e a doppio labbro radiale offrono una tripla protezione contro la contaminazione dei cuscinetti di uscita.
Le alette verticali del rivestimento massimizzano la convezione naturale, migliorando la performance termica.
Soddisfa gli standard CTI e AGMA per le applicazioni in torri di raffreddamento.
I riduttori a coppia conica ipoidi sono rifiniti utilizzando un processo di taglio duro all'avanguardia per ridurre rumori e vibrazioni.
Chiudi
Prodotti

Documentazione

Falk CT-Series Gear Drives – Type CTA

GR1-010

Brochure | Inglese | 1 MB

Powertrain Solutions for Cooling Towers

GR5-041

Brochure | Inglese | 757 KB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Scatola ingranaggi Falk CT Series.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+32 1544 3811