Home Ingranaggi Parallel Gear Drives Trasmissioni a ingranaggi Ultramite

Trasmissioni a ingranaggi Ultramite

I riduttori ad assi paralleli Falk Ultramite sono progettati per durare. Un pignone integrale ad alta velocità è completamente supportato da cuscinetti all'interno del riduttore, quindi non dai cuscinetti del motore, mentre le tenute a doppio labbro ne impediscono la contaminazione. Il riduttore Ultramite è indipendente dal motore e consente l'uso di motori a norma IEC o NEMA C-face. Con una garanzia di rimozione a vita, i supporti dell'albero con la boccola conica TA brevettata sono garantiti dalla fuoriuscita dall'albero, indipendentemente dalla durata in esercizio o dalle condizioni operative. In caso contrario, Rexnord provvederà alla sostituzione gratuitamente.

Ulteriori informazioni Riduttori Ultramite UJ

Guida Serie UJ interattiva

Passa il mouse sopra le caratteristiche per esplorare le diverse parti del riduttore Serie UJ.

1
Modello indipendente dal motore e innovativa boccola non metallica per una facile installazione e rimozione del motore.
2
Tenuta a due labbri per l'albero di alta e bassa velocità per impedire l'ingresso di agenti contaminanti e così estendere la durata della lubrificazione del riduttore.
3
Dispositivo antiritorno integrale montato sull'alta velocità per fornire una soluzione efficace e contenuta in termini di costi per applicazioni non-reversing.
4
Due flange di bassa velocità sono disponibili per soddisfare le esigenze di montaggio delle applicazioni del cliente.
5
Boccola conica con brevetto TA con rimozione albero garantita indipendentemente dalla durata della manutenzione o dalle condizioni operative.
Chiudi

Documentazione

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Scheda prodotto | Inglese | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Brochure | Inglese | 1 MB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Riduttori Ultramite UJ.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+32 1544 3811