Trasmissioni a ingranaggi Ultramite
I rinvii a ingranaggi concentrici in linea Falk Ultramite sono progettati per durare. Un pignone integrale ad alta velocità è completamente supportato da cuscinetti all'interno del riduttore, quindi non dai cuscinetti del motore, mentre le tenute a doppio labbro ne impediscono la contaminazione. Il riduttore Ultramite è indipendente dal motore e consente l'uso di motori a norma IEC o NEMA C-face. L'innovativa boccola del motore elimina il fretting tra il motore e il riduttore. La forma costruttiva permette una facile installazione e una rapida sostituzione senza difficoltà, anche dopo anni di servizio pesante continuo. Sono disponibili diverse posizioni di montaggio, tra cui su basamento, a parete, in alto, in verticale, con flangia o pendolare. I motoriduttori Falk Ultramite possiedono le specifiche di servizio continuo AGMA (American Gear Manufacturers Association).
Hai bisogno di aiuto per selezionare un prodotto?
Ricerca per Applicazione, Nomenclatura, Produttore.
Inizia qui
+
Opzioni di selezione e configurazione
Sfruttare gli algoritmi di selezione delle migliori pratiche di Rexnord per avere un supporto nella scelta del prodotto più giusto per la propria applicazione.
Sai già quale prodotto ti serve? Inseriscilo qui per visualizzare il prodotto.
Trova un prodotto Rexnord per sostituire un articolo non-Rexnord.