Una soluzione di accoppiamento adattabile e altamente flessibile.

Il sistema di accoppiamento CENTAX-SEC offre flessibilità, personalizzazione e un design modulare per praticamente ogni sistema. Progettato espressamente per trasmissioni principali e ausiliarie diesel, i suoi componenti sono configurabili per molteplici combinazioni, permettendo di ottenere soluzioni efficienti e personalizzabili in modo semplice e veloce. Il sistema di accoppiamenti CENTAX-SEC protegge la trasmissione dalle vibrazioni torsionali, è in grado di compensare il disallineamento e di ammortizzare vibrazioni e rumore. CENTAX-SEC è un sistema affidabile. Gli elementi in gomma di taglio sono flessibili, torsionalmente e radialmente, con tre componenti opzionali che aumentano le capacità in direzione angolare e assiale. Membrane, elementi di collegamento e bulloni offrono un'ulteriore flessibilità. L'elasticità torsionale di ogni applicazione è calibrata con precisione dai componenti personalizzati, urti e vibrazioni sono ammortizzati e i livelli di rumore si riducono. Con caratteristiche di ingegnerizzazione di precisione e grazie alla sua flessibilità, la CENTAX-SEC Series rappresenta la serie più versatile disponibile sul mercato.

Giunto di accoppiamento CENTAX-SEC

Scorri per maggiori informazioni

Componenti in gomma: altamente flessibili in senso torsionale e radiale. Combinata con i componenti opzionali disponibili, ogni applicazione ottiene la flessibilità necessaria in direzione assiale e angolare.
Design modulare: molteplici combinazioni di componenti CENTAX-SEC offrono una modularità che permette di ottenere soluzioni personalizzate efficienti e di pronto uso.
Giunti ad anelli: combinazione di componenti di gomma con anelli per gestire condizioni molto difficili in cui serve compensare disallineamenti. Per motori montati su supporti estremamente morbidi, applicazioni soggette a shock e disaccoppiamento acustico.
Componenti in gomma: altamente flessibili in senso torsionale e radiale. Combinata con i componenti opzionali disponibili, ogni applicazione ottiene la flessibilità necessaria in direzione assiale e angolare.
Design modulare: molteplici combinazioni di componenti CENTAX-SEC offrono una modularità che permette di ottenere soluzioni personalizzate efficienti e di pronto uso.
Giunti ad anelli: combinazione di componenti di gomma con anelli per gestire condizioni molto difficili in cui serve compensare disallineamenti. Per motori montati su supporti estremamente morbidi, applicazioni soggette a shock e disaccoppiamento acustico.
Ulteriori informazioni CENTAX-SEC

Perché scegliere i giunti CENTAX-SEC?

Flessibili

CENTAX-SEC offre componenti in gomma di taglio disponibili in numerosi diversi gradi di durezza Shore, permettendo di ottenere la flessibilità torsionale dei giunti richiesta da ciascuna applicazione.

Adattabili

Con una miriade di configurazioni e di componenti opzionali a disposizione, il sistema di accoppiamento CENTAX-SEC offre una delle gamme più variegate disponibili sul mercato.

Compensano il disallineamento

I componenti in gomma CENTAX-SEC sono flessibili torsionalmente e radialmente e si combinano con tre componenti opzionali per ottenere un'ulteriore flessibilità in senso assiale e angolare.

Modulari

Un dispositivo fail-safe opzionale assicura che la trasmissione continui a fornire il collegamento necessario in caso di guasto di un componente in gomma.

Chiudi

Documentazione

CENTAX-SEC_Catalog

CX-SEC-EN-13-17

Catalogare | Inglese | 5 MB