Giunti torsionali CENTAX
Costruiti per applicazioni industriali, marittime, ferroviarie e energetiche, i giunti torsionali CENTAX offrono un design facile da installare, di alta ingegnerizzazione, senza compromessi.
Senza compromessi, facili da installare e altamente flessibili
I giunti torsionali CENTAX sono costruiti per compressori diesel e a gas, trasmissioni di pompe e altre applicazioni industriali simili. Economici, facili da montare e semplici da installare, i giunti CENTAX sono una soluzione semplice costruita con qualità insuperabile. I giunti CENTAX torsionalmente morbidi presentano un elemento in gomma inserito di taglio con elevata flessibilità torsionale e radiale. I giunti hanno una forma che permette di collegarli assialmente per il massimo della facilità di montaggio. Il design compatto ed economico fa della gamma CENTAX una soluzione di elezione per molte applicazioni. Con molte opzioni e varianti per aumentare le proprietà di ammortizzazione, compensare il disallineamento assiale, angolare e radiale e coprire una serie di coppie da 400 a 800000 Nm, la gamma CENTAX offre una vastissima gamma di soluzioni.
Giunto CENTAX
Scorri per maggiori informazioni
Elementi in gomma: gli elementi CENTAX torsionalmente e radialmente morbidi offrono eccellenti proprietà di correzione dell'allineamento e di ammortizzazione.
Privo di manutenzione: La combinazione dell'acciaio con un poliammide speciale altamente resistente agli urti e stabilizzato alle temperature rende superflua la manutenzione.
Design compatto: lunghezza di montaggio ridotta, semplice da montare
Design personalizzato: è possibile specificare raccordi con accoppiamenti scanalati, forzati o raccordi di serraggio.
Elementi in gomma: gli elementi CENTAX torsionalmente e radialmente morbidi offrono eccellenti proprietà di correzione dell'allineamento e di ammortizzazione.
Privo di manutenzione: La combinazione dell'acciaio con un poliammide speciale altamente resistente agli urti e stabilizzato alle temperature rende superflua la manutenzione.
Design compatto: lunghezza di montaggio ridotta, semplice da montare
Design personalizzato: è possibile specificare raccordi con accoppiamenti scanalati, forzati o raccordi di serraggio.