Giunti torsionali CENTAFLEX-R Series
I giunti di torsionali CENTAFLEX-R Series sono robusti giunti a rulli heavy-duty, Ideali per le trasmissioni delle barche e per altre trasmissioni industriali, che necessitano di performance progressive in torsione.
Offrono rigidità crescente con l'aumentare della coppia
CENTAFLEX-R offre performance progressive in torsione con rigidità minima a coppia bassa e un aumento moderato della rigidità a coppie più alte. Questo giunto a rulli, semplice e affidabile, è adatto a molte trasmissioni e applicazioni industriali heavy-duty, comprese le trasmissioni navali monoblocco. Il design brevettato di CENTAFLEX-R compensa la risonanza in torsione per prevenire il rumore degli ingranaggi e le vibrazioni. I rulli in gomma compressa tra le camme sono accuratamente ingegnerizzati e testati, senza incollaggio. I giunti sono realizzati in materiali elastomerici resistenti alla temperatura e sono adatti a ambienti con temperature elevate. Sono anche disponibili la versione con rulli in gomma resistenti agli oli e con tolleranza a temperature più elevate. Adatto al montaggio cieco in campane di accoppiamento, il modello è una soluzione di facile manutenzione ed economicamente conveniente.
Giunto CENTAFLEX-R
Scorri per maggiori informazioni
Rulli in gomma: struttura robusta per un giunto a rulli ideale per le trasmissioni delle barche, con una scarsissima rigidità alle coppie basse, che porta la risonanza torsionale al di sotto del regime minimo e previene il rumore degli ingranaggi.
Resistente alla temperatura: Elastomero resistente alla temperatura con buone proprietà di mitigazione ad elevate temperature ambiente.
Rulli in gomma: dei rulli in gomma speciale "HD" sono disponibili per le applicazioni heavy-duty (anche resistenti agli oli)
Rulli in gomma: struttura robusta per un giunto a rulli ideale per le trasmissioni delle barche, con una scarsissima rigidità alle coppie basse, che porta la risonanza torsionale al di sotto del regime minimo e previene il rumore degli ingranaggi.
Resistente alla temperatura: Elastomero resistente alla temperatura con buone proprietà di mitigazione ad elevate temperature ambiente.
Rulli in gomma: dei rulli in gomma speciale "HD" sono disponibili per le applicazioni heavy-duty (anche resistenti agli oli)