X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Giunti versatili, sperimentati nel settore, per applicazioni a coppia elevata.

CENTAFLEX-E è stato realizzato per una vasta gamma di applicazioni heavy-duty ed è un giunto flessibile, albero ad albero, ideale per le situazioni in cui la trasmissione sicura di una coppia elevata è fondamentale. I componenti elastomerici CENTAFLEX-E Series sono costruiti per essere estremamente robusti, con una struttura del tipo a ganascia e sono soggetti a sollecitazioni di compressione. CENTAFLEX-E offre una rigidità torsionale media con caratteristiche progressive per un funzionamento privo di risonanza, ammortizzando vibrazioni torsionali e carichi d'urto. CENTAFLEX-E offre un'affidabile trasmissione a coppia elevata, ma con forze di reazione ridotte e compensa anche i disallineamenti assiali, radiali e angolari. CENTAFLEX-E Series è un modello heavy-duty, fail-safe e compatto, che sopporta alte temperature e oli facendo dei giunti una soluzione versatile per molte applicazioni industriali.

Giunto CENTAFLEX-E

Scorri per maggiori informazioni

Configurazione slanciata delle ganasce: La configurazione slanciata delle ganasce permette di avere componenti elastici di notevole lunghezza con angoli di torsione più ampi
Struttura raffreddata ad aria: Il mozzo ha dei fori nella sede per permettere la circolazione dell'aria.
Componenti in gomma: i componenti in gomma sono saldamente inseriti nelle sedi dei mozzi, riducendo il disallineamento che si verifica tra gli componenti in gomma e la ganascia slanciata del mozzo.
Configurazione slanciata delle ganasce: La configurazione slanciata delle ganasce permette di avere componenti elastici di notevole lunghezza con angoli di torsione più ampi
Struttura raffreddata ad aria: Il mozzo ha dei fori nella sede per permettere la circolazione dell'aria.
Componenti in gomma: i componenti in gomma sono saldamente inseriti nelle sedi dei mozzi, riducendo il disallineamento che si verifica tra gli componenti in gomma e la ganascia slanciata del mozzo.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-E

Perché sono già migliaia coloro che hanno scelto CENTAFLEX-E?

Raffreddato ad aria

Il modernissimo design del mozzo permette al giunto di essere raffreddato ad aria durante l'uso, aiutandolo così a sopportare meglio le alte temperature e le condizioni difficili.

Sicuro

Il giunto flessibile per alberi è ideale per le applicazioni in cui è necessaria la trasmissione sicura di una coppia elevata. Costruito in modo robusto e affidabile, CENTAFLEX-E è una scelta di cui ci si può fidare.

Versatili

È usato in migliaia di applicazioni ed è disponibile nelle versioni standard e speciali, nonché in una vasta gamma di lunghezze per svariati utilizzi.

Coppia elevata

La robusta struttura fail-safe e i componenti elastomerici sono studiati per sopportare condizioni di coppia elevata con performance affidabili.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-E_Catalog

CF-E--08-08

Catalogare | Inglese | 1 MB