Giunti a rulli morbidi in torsione per motori diesel

Il giunto morbido in torsione CENTAFLEX-CO è stato realizzato per l'uso in sistemi di trasmissione di motori diesel soggetti a elevate vibrazioni torsionali. Grazie alla struttura robusta e fail-safe, i rulli in gomma sono precompressi e rimangono precaricati. Questo giunto unico, con ingegnerizzazione di precisione, è il risultato di un'ampia ricerca ed è stato sviluppato usando il principio dei rulli in gomma ROSTA per performance senza pari. La ventilazione degli componenti in gomma permette agli stessi di resistere a sforzi elevati e alle alte temperature. I giunti CENTAFLEX-CO offrono affidabilità, elasticità torsionale elevata e resistenza all'usura. I giunti CENTAFLEX-CO offrono rigidità torsionale uniforme in tutta la gamma di coppie, ammortizzano le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto e compensano moderati disallineamenti assiali, radiali e angolari.

Giunto CENTAFLEX-CO

Scorri per maggiori informazioni

Estremamente robusto: Con una struttura fail-safe e rulli in gomma, sono soggetti solo a sollecitazioni di compressione.
Componente flessibile: I rulli flessibili ammortizzano le vibrazioni e gli urti.
Estremamente robusto: Con una struttura fail-safe e rulli in gomma, sono soggetti solo a sollecitazioni di compressione.
Componente flessibile: I rulli flessibili ammortizzano le vibrazioni e gli urti.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-CO

Perché scegliere i giunti CENTAFLEX-CO?

Facile installazione

La serie di giunti CENTAFLEX-CO è di facile installazione. I giunti permettono un montaggio cieco, molto semplice, con un gruppo plug in per una soluzione con ridotta manutenzione.

Compatti

I giunti CENTAFLEX-CO hanno struttura compatta e presentano una forma corta, ideale per i volani conformi agli standard SAE J620 o in altre dimensioni speciali.

Ventilazione

Il design di livello superiore brevettato non ha pari in affidabilità e ingegnerizzazione, e offre una struttura fail-safe e rulli in gomma precompressa per durare a lungo.

Resistenti alla temperatura

I giunti CENTAFLEX-CO sono studiati per resistere alle alte temperature con la possibilità di aggiungere ulteriori componenti resistenti alla temperatura.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-CO_Catalog

CF-CO--01-09

Catalogare | Inglese | 1 MB