Giunto curvo, del tipo a ganascia, con componenti elastomerici

La CENTAFLEX-B Series offre una soluzione economica per molte applicazioni industriali. Questo giunto flessibile per alberi è estremamente robusto, con una struttura fail-safe che presenta un componente elastomerico in grado di sopportare gli sforzi da compressione. CENTAFLEX-B è ideale per le applicazioni che necessitano di rigidità torsionale media, adattabilità e flessibilità strutturale. I giunti CENTAFLEX-B Series ammortizzano le vibrazioni e i carichi d'urto e compensano disallineamenti notevoli di tipo assiale, radiale e angolare, rappresentando così una soluzione affidabile. Con una struttura costituita da componenti resistenti agli oli, CENTAFLEX-B offre anche una versione resistente alle temperature per applicazioni alle alte temperature. I giunti CENTAFLEX-B Series sono disponibili in una vasta gamma di lunghezze per qualunque applicazione. Forniti preassemblati per facilitare montaggio e installazione, i giunti richiedono ridotta manutenzione. Le boccole taper lock e i sistemi di serraggio CENTALOC sono un'opzione aggiuntiva che permette di evitare usura e corrosione dovute allo sfregamento nei raccordi mozzo-albero che non sono privi di rinculo.

Giunto CENTAFLEX -B

Scorri per maggiori informazioni

Acciaio ad alta resistenza alla trazione La struttura in acciaio ad alta resistenza alla trazione rende il giunto praticamente infrangibile.
Componente flessibile: Gli inserti flessibili ammortizzano le vibrazioni e gli urti, compensando il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Grandi alesaggi: Sono possibili grandi alesaggi, offrendo la possibilità di avere mozzi di lunghezze diverse.
Acciaio ad alta resistenza alla trazione La struttura in acciaio ad alta resistenza alla trazione rende il giunto praticamente infrangibile.
Componente flessibile: Gli inserti flessibili ammortizzano le vibrazioni e gli urti, compensando il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Grandi alesaggi: Sono possibili grandi alesaggi, offrendo la possibilità di avere mozzi di lunghezze diverse.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-B

Cosa rende CENTAFLEX-B davvero unico?

Economico

CENTAFLEX-B è progettato pensando a risparmio e affidabilità, fornendo il mix perfetto di durata e sicurezza in un pacchetto di costo contenuto.

Compatti

La struttura leggera della CENTAFLEX-B Series offre un alloggiamento compatto, massimizzandone la flessibilità per qualunque applicazione industriale o ferroviaria.

Alta resistenza

I mozzi in acciaio ad alta resistenza alla trazione della serie CENTAFLEX-B rendono i giunti praticamente infrangibili nella maggior parte dei casi. È un giunto su cui puoi contare.

Flessibili

Flessibile e in grado di compensare significativi disallineamenti assiali, radiali e angolari con inserti flessibili , dimensionati in modo generoso, precompressi.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-B_catalog

CF-B--07-06

Catalogare | Inglese | 1 MB