Modelli altamente performanti con elevata flessibilità

I giunti CENTAFLEX-A Series sono progettati per garantire alto rendimento ed elevata elasticità torsionale. Costruito per ammortizzare le vibrazioni torsionali e gli urti, CENTAFLEX-A protegge le tue attrezzature e supera in rendimento gli altri prodotti della sua categoria. Capace di compensare significativi disallineamenti assiali, radiali e angolari, CENTAFLEX-A è in grado di offrire una risposta ai problemi più comuni relativi ai guasti dei giunti e dei cuscinetti. La struttura in gomma o in silicone resistente alle temperature e elettricamente isolante è una trasmissione di coppia fail-safe e senza rinculi, anche in applicazioni a coppia elevata.

La CENTAFLEX-A Series è disponibile in una vasta gamma di modelli, compreso quello a montaggio cieco in senso assiale con possibilità di montaggio radiale. I giunti hanno un componente in gomma diviso in parti per una rapida sostituzione e facilità di manutenzione. Facili da gestire e pronti da montare con il minimo sforzo, i giunti di torsione CENTAFLEX-A Series sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e lunghezze per qualunque tipo di installazione, come alberi a velocità costante. Disponibili con strutture in fibra di carbonio e fibra di vetro per infinite configurazioni e personalizzazioni.

Giunto CENTAFLEX-A

Scorri per maggiori informazioni

Componenti in gomma: disponibili in diversi gradi di durezza Shore, con flessibilità torsionale crescente e ammortizzazione di vibrazioni e di urti.
Modello ingegnerizzato: permette di compensare disallineamenti notevoli, rivelandosi ideale per applicazioni che possono presentare grandi problemi di disallineamento.
Design modulare: una vasta gamma di adattatori, flange e mozzi rende CENTAFLEX-A altamente personalizzabile in modo da soddisfare i bisogni in quasi tutte le applicazioni.
Sistema di avvitamento unico nel suo genere: i collegamenti assiali e radiali semplificano in modo significativo il montaggio di CENTAFLEX-A, permettendone la rapida sostituzione.
Componenti in gomma: disponibili in diversi gradi di durezza Shore, con flessibilità torsionale crescente e ammortizzazione di vibrazioni e di urti.
Modello ingegnerizzato: permette di compensare disallineamenti notevoli, rivelandosi ideale per applicazioni che possono presentare grandi problemi di disallineamento.
Design modulare: una vasta gamma di adattatori, flange e mozzi rende CENTAFLEX-A altamente personalizzabile in modo da soddisfare i bisogni in quasi tutte le applicazioni.
Sistema di avvitamento unico nel suo genere: i collegamenti assiali e radiali semplificano in modo significativo il montaggio di CENTAFLEX-A, permettendone la rapida sostituzione.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-A

Cosa rende CENTAFLEX-A diverso dagli altri?

Molto flessibile

I giunti di torsione CENTAFLEX-A Series offrono un'eccellente flessibilità ed elevata elasticità torsionale. Costruiti per ammortizzare vibrazioni, urti e rumore, nonché per compensare i disallineamenti.  La gomma precompressa del componente comprimibile garantisce che la forza di reazione dei cuscinetti sia estremamente contenuta in condizioni di disallineamento rispetto alla maggior parte degli altri tipi di giunti.

Adattabili

La CENTAFLEX-A Series è disponibile in una vasta gamma di modelli, lunghezze e componenti, che la rendono facilmente adattabile a molte configurazioni e applicazioni diverse.

Modello tecnicamente avanzato

I modelli caratterizzati da ingegnerizzazione di precisione sono studiati per ottenere un elevato rendimento, per poter compensare disallineamenti estremi e carichi d'urto e per permettere il funzionamento a velocità alte e basse.

Sicurezza

I materiali usati per la CENTAFLEX-A Series sono fail-safe, offrono una trasmissione della coppia senza rinculi e proteggono le attrezzature dai carichi d'urto estremi.

Chiudi
CENTAFLEX-AM

CENTAFLEX-AM

CENTAFLEX-AM è un giunto altamente flessibile, realizzato per collegare le flange di uscita dagli ingranaggi navali all'albero dell'elica isolando lo scafo della barca dal rumore e dalle vibrazioni. CENTAFLEX-AM trasmette la coppia e la spinta dell'elica senza rinculi mediante un componente in gomma altamente flessibile e un cuscinetto reggispinta. Questo giunto è progettato specificamente per ridurre il rumore e le vibrazioni, estendendo il tempo di vita delle attrezzature presenti nell'ambiente circostante. Il giunto flessibile ammortizza le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto, offrendo un alto grado di isolamento elettrico. Progettato per compensare disallineamenti moderati in senso assiale, radiale e angolare, causa comune di usura, CENTAFLEX-AM è disponibile in una vasta gamma di dimensioni standard, che coprono l'intervallo di valore che va dall'accensione del motore fino a parecchie centinaia di kilowatt. CENTAFLEX-AM si monta facilmente con il mozzo di serraggio ed è consegnato pronto per l'installazione.
Richiesta di informazioni →
CENTAFLEX-ACV

CENTAFLEX-ACV

CENTAFLEX-ACV è un albero motore a velocità costante, altamente flessibile, ideale per collegare le flange di uscita dagli ingranaggi navali agli alberi dell'elica e per applicazioni con deformazioni angolari considerevoli. CENTAFLEX-ACV offre una trasmissione di coppia tramite un albero di trasmissione a doppio cardano, con un giunto cv da un lato e un componente in gomma altamente flessibile dall'altro. Ideale per l'uso navale, un cuscinetto reggispinta autoallineante trasmette la spinta dell'elica allo scafo. Studiato specificamente per ridurre rumori, vibrazioni e urti, CENTAFLEX-ACV ammortizza le vibrazioni torsionali, offrendo contemporaneamente isolamento elettrico. CENTAFLEX-ACV tollera deformazioni angolari fino a 3 gradi. Questo albero motore è facile da installare e può essere montato con minimo sforzo grazie al mozzo di serraggio facile da usare.
Richiesta di informazioni →
CENTAFLEX-AGM

CENTAFLEX-AGM

CENTAFLEX-AGM è un albero motore a velocità costante, altamente flessibile, ideale per collegare le flange di uscita dagli ingranaggi navali agli alberi dell'elica e per applicazioni con deformazioni angolari moderate. CENTAFLEX-AGM offre una trasmissione di coppia senza rinculi, con un doppio albero di trasmissione a cardano e con due componenti in gomma altamente flessibili. Ideale per l'applicazione nel settore navale, un cuscinetto reggispinta autoallineante trasmette la spinta dell'elica allo scafo. CENTAFLEX-AGM è stato progettato per ridurre il rumore e minimizzare le vibrazioni, assicurando minore usura per le attrezzature presenti nell'ambiente circostante. Concepito per ammortizzare le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto, CENTAFLEX-AGM tollera deformazioni angolari fino a 3 gradi. Gli alberi di trasmissione CENTAFLEX-AGM offrono anche un livello significativo di isolamento elettrico. È possibile montare l'albero di trasmissione con uno sforzo minimo, usando il mozzo di serraggio. L'installazione e la manutenzione sono semplici e il prodotto è consegnato pronto per l'installazione.
Richiesta di informazioni →
CENTAFLEX-M

CENTAFLEX-M

CENTAFLEX-M è un giunto CENTAFLEX altamente flessibile, progettato per collegare le flange di uscita degli ingranaggi ad un albero dell'elica ed è specificamente indicato nelle applicazioni con spazio di montaggio limitato. CENTAFLEX-M presenta un componente in gomma altamente flessibile e offre una trasmissione di coppia e della spinta dell'elica senza rinculi. Progettato per ridurre rumore e vibrazioni in spazi ristretti e confinati, CENTAFLEX-M ammortizza le vibrazioni torsionali e gli urti, limitando il rumore con un significativo isolamento elettrico. CENTAFLEX-M ha una struttura compatta e riduce i costi di manutenzione e la movimentazione, non richiedendo i componenti aggiuntivi normalmente necessari, come i distanziali. CENTAFLEX-M compensa i disallineamenti assiali radiali e angolari per maggiore sicurezza e per ridurre l'usura. Facile da montare mediante il mozzo di serraggio, CENTAFLEX-M è la soluzione ideale per spazi di montaggio limitati.
Richiesta di informazioni →
Alberi di trasmissione CENTAFLEX-A

Alberi di trasmissione CENTAFLEX-A

Gli alberi di trasmissione a velocità costante CENTAFLEX-A sono disponibili in varie lunghezze per un adattamento ideale alle necessità e ai requisiti di installazione. Gli alberi di trasmissione altamente flessibili CENTAFLEX-A sono particolarmente adatti per l'uso in applicazioni navali, industriali, nel settore dell'energia e in quello ferroviario. CENTAFLEX-A offre alte prestazioni con elevata elasticità torsionale. Realizzato per ammortizzare le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto, il componente CENTAFLEX-A può compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari di rilievo. Disponibile in versioni in fibra di vetro o fibra di carbonio in un tubo di acciaio a parete sottile e con l'opzione della scelta di componenti singoli, CENTAFLEX-A è facile da installare e richiede una manutenzione davvero minima. L'opzione di componenti in silicone resistenti alla temperatura e elettricamente isolanti garantisce una trasmissione fail-safe, affidabile e senza rinculi in caso di coppie elevate, se richieste. 
Richiesta di informazioni →

Documentazione

CENTAFLEX-A_Catalog

CF-A-EN-17-15

Catalogare | Inglese | 2 MB