Flessibilità nel modello e nell'uso
Il design unico e sperimentato con membrana in acciaio dell'albero motore serie CENTADISC-M trasmette coppie elevate compensando disallineamenti importanti. Con una struttura leggera, l'albero motore della serie CENTADISC-M presenta una membrana tandem in acciaio e un tubo intermedio in acciaio o plastica rinforzata in fibra di carbonio. La membrana tandem è rigida in senso radiale ma, in quanto sistema a doppio cardano, è in grado di compensare i disallineamenti assiali importanti.
CENTADISC-M è ideale per la propulsione navale, per trasmissioni di pompe, di torri di raffreddamento, di impianti di cartiere, nella stampa e nella trasmissione di potenza in generale. Grazie alla sua struttura modulare, i componenti possono essere sostituiti facilmente senza intervenire sugli alberi collegati e questo fa di CENTADISC-M una soluzione a bassi requisiti di manutenzione. CENTADISC-M è disponibile in lunghezze fino a 10m (30') per sezione. riducendo la necessità di utilizzare componenti aggiuntivi, come cuscinetti e fondazioni, con conseguente risparmio economico.