Modello in composito rinforzato per applicazioni in cui peso ridotto e flessibilità sono essenziali
I prodotti CENTADISC-C Series sono alberi di trasmissione e giunti a membrana in composito robusto, ma leggero. Si possono usare con acciaio tubolare o con alberi in carbonio o fibra di vetro compositi. Costruiti per i traghetti di trasporto passeggeri e altri mezzi navali, i giunti e gli alberi di trasmissione CENTADISC-C Series offrono un peso estremamente contenuto per una facile movimentazione e semplicità di montaggio e smontaggio.
La membrana in composito rigido in torsione compensa il considerevole disallineamento assiale e angolare. La robusta combinazione di durabilità, alta resistenza e peso ridotto, fa di CENTADISC-C la soluzione ideale per alberi a campata lunga e rende la serie adatta anche in applicazioni in ambienti soggetti a corrosione e ad alte temperature. CENTADISC-C è disponibile in lunghezze fino a 10m (30') e si può montare in senso radiale. Inoltre è facile da manutenere e riparare. Grazie al design leggero e flessibile, CENTADISC-C resiste in applicazioni sotto sforzo con una manutenzione minima, facendo risparmiare tempo e denaro per la movimentazione e la manutenzione.