Movimentare più alimenti utilizzando meno spazio

La domanda di prodotti alimentari è in continua crescita, ma con un'azienda più grande può risultare difficile stare al passo con i requisiti di produzione. La CamEdge Series è un sistema trasportatore con nastro metallico a spirale, senza gabbia, configurabile per le esigenze dello stabilimento e in grado di fare risparmiare spazio senza sacrificare la produzione.

Cosa può fare la sCamEdge Series per la tua applicazione?

Vantaggi della CamEdge Series

Riduci i tempi di fermo

Il nastro trasportatore metallico è costruito per essere flessibile e senza un'elevata tensione tangenziale, con una maggiore durabilità sul lungo termine. Le aperture variabili sono progettate per il trasporto più rapido ed efficiente del prodotto e un accesso semplificato per sanificare il nastro, che richiede così meno tempo, acqua e prodotti chimici. 

Ottimizzazione dello spazio aziendale

Il design senza gabbia consente di disporre di più configurazioni. È possibile costruire impianti tondi, ovali, ingresso basso/uscita bassa e ingresso alto/uscita alta in modo da soddisfare le esigenze specifiche della disposizione di ogni stabilimento.

Riduce al minimo il rischio di guasti al nastro

Il design del bordo veramente unico è stato creato con le apposite tenute per il nastro così da garantire che non si verifichino ribaltamenti o altri guasti tipici di questa soluzione.

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

Le aperture variabili e il trasporto fluido garantiscono al prodotto alimentare un flusso d'aria uniforme ed evitano che il nastro venga segnato.

Documentazione

CamEdge

CS5-013

Scheda prodotto | Inglese | 1 MB

CamEDGE MORE

CS5-014

Scheda prodotto | Inglese | 685 KB