Design ideale per una soluzione versatile

Il nastro trasportatore metallico EyeLink Series offre un design modulare che può essere utilizzato in una miriade di applicazioni per le lavorazioni alimentari. Le aperture della maglia metallica possono essere personalizzate per garantire che il prodotto sia trasportato con il massimo livello di stabilità e lasciando il minimo segno. Le opzioni per i bordi includono le catene a barre per il trasporto generico o le catene per il cambio in verticale di direzione lungo il percorso del trasportatore (come i nastri a ritegno magnetico delle friggitrici).

Cosa può fare la EyeLink Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Eye-Link Series

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

Maglia piatta, uniforme che garantisce la stabilità della superficie di trasporto con marcatura minima del prodotto. Area aperta personalizzabile per il corretto passaggio dell'aria e del drenaggio.

Adattabile alla tua applicazione

L'apertura della maglia, il design dei bordi e il passo del nastro sono tutti elementi personalizzati per garantire prestazioni ottimali del prodotto in tutte le applicazioni.

Tempi di fermo ridotti

Il design modulare consente di ridurre i tempi di fermo per la manutenzione.

Documentazione

EyeLink

CS5-009

Scheda prodotto | Inglese | 224 KB