Trasporto agevole di prodotti di piccole dimensioni

Il trasportatore a nastro metallico Cam-Grid Series rappresenta una soluzione ottimale per il trasporto di prodotti di piccole dimensioni, instabili e fragili attraverso applicazioni, ad esempio, percongelamento e raffreddamento. Disponibile con design a maglia personalizzabile o solo barre, Cam-Grid può essere adattato al prodotto del cliente per aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo.

Cosa può fare la Cam-Grid Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Cam-Grid Series

Pulizia facile ed efficace

Ciascuna maglia esterna dispone di una fessura oblunga che trattiene la barra, che si abbassa completamente per il fondamentale accesso per le operazioni di pulizia. La zona aperta del nastro garantisce anche il passaggio di acqua e altri detergenti in punti in cui si possono nascondere molti residui.

Adattabile alle tue applicazioni

Grande varietà di modelli per diversi prodotti e spazi disponibili. Selezionare il modello solo barre o con strato di maglia metallica sovrastante per prodotti più specifici. Le diverse configurazioni consentono con facilità curve strette e trasporto di oggetti più pesanti.

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

La zona aperta presente nella configurazione solo barre o con strato di maglia metallica sovrastante garantisce che il prodotto riceva un flusso d'aria costante e l'acqua necessaria per efficaci drenaggi. Le barre possono trasportare prodotti e vassoi di maggiori dimensioni mentre lo strato di maglia metallica sovrastante supporta attentamente prodotti alimentari di piccole dimensioni o morbidi.

Riduce al minimo il rischio di guasti al nastro

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Documentazione

Cam-Grid

CS1-005

Brochure | Inglese | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Scheda prodotto | Inglese | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Scheda prodotto | Inglese | 529 KB