Brache Gripper
Collaudate al 200% della portata nominale dichiarata, l'ampia superficie portante di tutte le brache Gripper migliora l'equilibrio del carico e la presa. Non si attorcigliano e non si aggrovigliano quando vengono usate come funi metalliche o brache di catena: questo significa che i carichi non si spostano e non scivolano. La costruzione a spirale tessuta elimina il pericolo di rottura improvvisa che può invece verificarsi se l'anima di una braca sintetica marcisce o se in una braca c'è un anello di catena debole.