Cuscinetti a rulli sferici Rex

I cuscinetti a rulli sferici Rex definiscono gli standard per le prestazioni dei cuscinetti, il montaggio dell'albero e la personalizzazione. Quando si richiedono cuscinetti a rulli sferici personalizzabili e di elevate prestazioni, la risposta giusta sono i cuscinetti Rex.

Ulteriori informazioni Rex

I cuscinetti a rulli sferici Rex definiscono lo standard per capacità e personalizzazione.

I cuscinetti a rulli sferici Rex risolvono una delle cause principali di rottura prematura dei cuscinetti: il disallineamento. La scanalatura esterna in due parti dei cuscinetti a rulli Rex, unici nel loro genere, fornisce una capacità di resistenza statica e dinamica al disallineamento di +/- 2 gradi, leader nel settore, pari a due volte la capacità di altri cuscinetti presenti sul mercato. La maggiore capacità statica di resistere al disallineamento consente di tollerare eventuali imprecisioni di montaggio, riducendo la possibilità di rutture premature dei cuscinetti causate da errori di installazione. In modo analogo, la maggiore capacità dinamica di resistere al disallineamento consente un maggiore movimento dell'albero durante il funzionamento, e riduce la possibilità di rotture dei cuscinetti.

L'anello esterno in due parti dei cuscinetti a rulli Rex ha la capacità di risolvere i più comuni problemi dei cuscinetti sul campo, senza dover ricorrere alla loro sostituzione. Problemi comuni come le vibrazioni, le alte temperature di funzionamento, la rumorosità, le alte velocità e gli urti possono essere eliminati con regolazioni facili e rapide dei traferri interni. I cuscinetti Rex sono gli unici con supporto rigido a disporre di questa caratteristica. I nostri tecnici esperti in applicazioni con cuscinetti sono pronti ad assisterti con la realizzazione di traferri su misura per la tua specifica applicazione.

Con la scelta di guarnizioni, tappi ausiliari e altre caratteristiche personalizzabili, uoi fare affidamento su Rex in ogni situazione. Rex è la scelta migliore quando si cerca una soluzione veramente valida per i cuscinetti.

Personalizzazione superiore: crea il cuscinetto a rulli perfetto per la tua applicazione

Rex offre una personalizzazione superiore. Dalla nostra linea completa di tenute interscambiabili ai nostri tappi in ghisa, i cuscinetti Rex possono essere adattati perfettamente alle tue specifiche. 
 

L'adattatore conico Shurlok è una fantastica esclusiva dei cuscinetti a rulli sferici Rex. Shurlok offre agli utenti rapidità e semplicità di installazione. Con un contatto di serraggio a 360°, Shurlok offre un potere di tenuta estremo, vibrazioni minime e un'eccellente precisione di funzionamento.. Shurlok porta la tecnologia di montaggio a un livello superiore.
 

La contaminazione da lubrificante è una delle cause principali di prematura rottura dei cuscinetti. Le guarnizioni di tenuta respingono i contaminanti e trattengono il lubrificante. Una giusta guarnizione significa una maggiore durata del tuo cuscinetto e, con una casta gamma di opzioni di tenuta, i cuscinetti Rex possono essere personalizzati per le alte temperature, le alte velocità, gli ambienti a contatto con l'acqua o agenti fortemente contaminanti. Abbiamo la tenuta giusta per la tua applicazione e, in caso di incertezza sulla scelta,i tecnici Rexnord sono a disposizione per darti consulenza. Le tenute dei cuscinetti Rex possono essere cambiate in campo; prova opzioni diverse per determinare quale sia la soluzione più giusta per la tua applicazione senza ricorrere alla sostituzione di tutto il cuscinetto. Rexnord è l'unico produttore di cuscinetti con supporto rigido a offrire questa flessibilità. 
 

I tappi in ghisa sono un'esclusiva dei cuscinetti Rex e offrono il massimo in termini di protezione delle tenute. I tappi in ghisa Rex proteggono i cuscinetti nelle condizioni e negli ambienti più ostili, dovealtre opzioni non sarebbero adatte. Nel tempo è stato dimostrato che questi tappi possono estendere la durata dei cuscinetti e offrire il massimo in termini di capacità di tenuta.

Chiudi

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Rex.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+31 174 445111