Cuscinetti a rulli Link-Belt: qualità e rendimento
I cuscinetti a rulli Link-Belt offrono elevate prestazioni, qualità ed affidabilità.
I cuscinetti Link-Belt dispongono del nostro anello esterno in due parti, risolvendo la tipica problematica delle rotture premature dei cuscinetti: il disallineamento. L'anello esterno in due parti raddoppia la capacità statica e dinamica di resistere al disallineamento rispetto ad altri cuscinetti presenti sul mercato. La capacità statica aggiuntiva di resistere al disallineamento consente di evitare imprecisioni durante il processo di installazione, riducendo il potenziale di rotture premature dei cuscinetti causate da errori in questa fase. Allo stesso modo, la capacità aggiuntiva di resistenza dinamica al disallineamento consente un maggiore movimento dell'albero durante il funzionamento, riducendo il potenziale di rottura prematura del cuscinetto causata dal movimento e dal disequilibrio. L'anello esterno in due parti ha la capacità di affrontare i problemi tipici dei cuscinetti sul campo, senza dover ricorrere alla loro sostituzione. Problemi come vibrazioni, elevate temperature operative, rumorosità, alta velocità e urti possono essere eliminati attraverso regolazioni delle distanze interne rapide e semplici da effettuare sul campo.
I cuscinetti Link_Belt forniscono anche eccellenti opzioni di tenuta e le guarnizioni per i cuscinetti possono essere cambiate sul campo. Sperimenta le varie opzioni per determinare qual è la giuarnizione più adatta per la tua applicazione. Questo ti darà la flessibilità necessaria per modificare i cuscinetti in base alla tua applicazione, senza dover sostituire tutto quanto.