Trasporto agevole di prodotti di piccole dimensioni

Il trasportatore a spirali metalliche Cam-Grid Series rappresenta una soluzione affidabile per il trasporto attento di prodotti alimentari di piccole dimensioni o fragili. Configurato per fornire al prodotto il miglior supporto possibile, il design versatile di Cam-Grid Series può includere uno strato di maglia metallica sovrastante, piastre laterali e altri accessori che consentano di mantenere l'integrità dei prodotti e aumentare la resa.

Cosa offre il nastro trasportatore metallico Cam-Grid per la tua applicazione?

Vantaggi della Cam-Grid Series

Pulizia facile ed efficace

Ciascuna maglia esterna dispone di una fessura oblunga che trattiene la barra, che si abbassa completamente per il fondamentale accesso per le operazioni di pulizia. La zona aperta del nastro garantisce anche il passaggio di acqua e altri detergenti in punti in cui si possono nascondere molti residui.

Adattabile alla tua applicazione

Il design senza gabbia consente di disporre di più configurazioni. È possibile costruire impianti tondi, ovali, ingresso basso/uscita bassa e ingresso alto/uscita alta in modo da soddisfare le esigenze specifiche della disposizione di ogni stabilimento.

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

La zona aperta presente nella configurazione solo barre o con strato di maglia metallica sovrastante garantisce che il prodotto riceva un flusso d'aria costante e l'acqua necessaria per efficaci drenaggi. Le barre possono trasportare prodotti e vassoi di maggiori dimensioni mentre lo strato di maglia metallica sovrastante supporta attentamente prodotti alimentari di piccole dimensioni o morbidi.

Riduce al minimo i guasti al nastro

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Documentazione

Cam-Grid

CS1-005

Brochure | Inglese | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Scheda prodotto | Inglese | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Scheda prodotto | Inglese | 529 KB