Forte e versatile per confezioni e unità singole

La catena Rexnord 1000 Series MatTop presenta una vasta gamma di stili e materiali per la sua superficie, per trasportare confezioni e cartoni con facilità. 

 

Cosa può fare il nastro modulare in plastica 1010 Series KleanTop per le tue applicazioni?

Vantaggi del nastro 1010 Series

Riduci i tempi di fermo

Il sistema di bloccaggio del perno è stato progettato per garantire facilità ed efficienza alle operazioni di montaggio e smontaggio, utilizzando un semplice cacciavite. Durante il processo non si verifica alcun danno al perno o al nastro, e il perno è riutilizzabile come necessario.

Riduce la contaminazione dei prodotti

Un bordo rinforzato elimina il rischio di contaminazione del prodotto correlato ai nastri in plastica a mano a mano che i bordi si consumano col passar del tempo. 
 

Pulizia facile ed efficace

Il design a cerniera aperta consente il massimo accesso al perno con una sua esposizione del 60% per efficaci operazioni di pulizia. Ciò è particolarmente importante per quelle applicazioni del settore alimentare che richiedono il mantenimento di elevati livelli di igiene.

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

Per la 1010 Series sono disponibili varie versioni per soddisfare tutte le esigenze di trasporto e movimentazione interne all'azienda senza alcun rischio di danneggiare i prodotti. Il design del 1011 e del 1018 facilita un efficiente trasferimento del prodotto riducendo la tensione di superficie dei prodotti umidi.