Design semplice per un trasporto affidabile

Il trasportatore a nastro metallico Sani-Grid è assolutamente unico nella semplicità del suo design e, al tempo stesso, per la sua durevolezza e versatilità. Sopporta condizioni lavorative piuttosto dure e impegnative, spesso tipiche dell'industria di lavorazione del pollame e può trasferire con estrema precisione e attenzione prodotti più delicati come ciambelle e altri prodotti di pasticceria. Disponibile nelle configurazioni a corsa rettilinea o curva, Sani-Grid si rivela particolarmente utile nelle strutture più vecchie, o in quelle dove avvengono frequenti variazioni delle linee di produzione.

Cosa può fare la Sani-Grid Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Sani-Grid Series

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

La struttura a una sola barra di Sani-Grid Series consente la presenza di un'area aperta ideale per l'applicazione di coperture. Glassature e panature passano agevolmente attraverso il nastro e lasciano i prodotti alimentari puliti e ricoperti in maniera uniforme, pronti ad essere trasferiti all'applicazione successiva.

Adattabile alla tua applicazione

Disponibile nelle configurazioni a corsa rettilinea o curva, Sani-Grid si rivela particolarmente utile negli impianti che richiedono sistemi trasportatori in grado di affrontare curve strette intorno a colonne o strutture di altra forma, presenti nel reparto di produzione.

Pulizia facile ed efficace

Progettata in modo semplice per una maggiore facilità di pulizia, la costruzione a una sola barra, non solo impedisce la formazione di residui, ma agevola le procedure di pulizia, rendendole più rapide ed efficaci.

Tempi di fermo ridotti

Disponibile in acciaio di alta qualità (acciaio inox per applicazioni alimentari) per garantire durabilità anche in applicazioni molto impegnative. Quando è necessaria la sostituzione di una sezione del nastro, risulta facile da giuntare per ridurre i tempi di fermo per manutenzione.

Documentazione

Sani-Grid

CS1-011

Brochure | Inglese | 3 MB