Giunti
Scegli da una gamma completa di giunti per le tue applicazioni energetiche variate.
Visualizza tutti i giunti ›
CENTALINK
Giunto privo di gioco e rigido alla torsione, dotato di eccellente cinematica. Una delle soluzioni di accoppiamento più utilizzate per il settore eolico. Disponibile in serie standard con concezione modulare per carichi torsionometrici da 6 a 50 kNm.
Per saperne di più
CENTAFLEX-A
Un giunto altamente flessibile ideale per applicazioni dell'energia eolica fino a 1 MW. Progettato per ridurre le vibrazioni torsionali e gli urti, compensa gli allineamenti errati di tipo assiale, radiale e angolare.
Per saperne di più
CENTADISC-C
Un giunto a membrana light weight e rigido a livello torsionale per applicazioni del settore eolici e un corretto allineamento sono di importanza critica. Design modulare per una maggiore facilità di montaggio e smontaggio.
Per saperne di più
Calettatori per attrito
Proteggi la tua attrezzatura negli ambienti più difficili per disinnestare istantaneamente le trasmissioni e molto altro ancora.
Visualizza tutti i calettatori per attrito ›
Calettatori esterni
Un tipo di calettatore che esegue il blocco esercitando una compressione sul diametro dell'apparecchiatura verso l'albero. Per le turbine eoliche, i calettatori esterni offrono un notevole controllo dei costi e sono eccellenti per collegare l'albero rotore principale all'ingresso del riduttore.
Brochure: calettatori per attrito Rexnord Tollok