Cuscinetti a rulli sferici PT Select

La nostra linea di cuscinetti a rulli sferici PT Select offre le prestazioni tipiche di Rexnord e la qualità che il cliente si attende dalle soluzioni personalizzate o più commerciali. Disponibili nelle più comuni dimensioni dell'albero e modelli di supporto, I cuscinetti PT Select sono la soluzione ideale per consegne rapide ed elevata qualità. PT Select supera e si impone sulla concorrenza.

Ulteriori informazioni PT Select

PT Select: una soluzione fuori dagli schemi

La linea di cuscinetti a rulli sferici PT Select è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di clienti che volevano un prodotto off-the-shelf standard, di elevata qualità. I clienti che necessitano di cuscinetti di elevata qualità per applicazioni comuni possono affidarsi a PT Select. PT Select soddisfa e supera gli standard industriali più esigenti e supera test di qualità molto rigorosi.

I cuscinetti PT Select sono stati progettati completamente ex novo, sfruttando la lunga esperienza Rexnord nella progettazione di cuscinetti. I cuscinetti PT Select sono soggetti agli stessi rigorosi test e agli standard di controllo qualità delle nostre linee di cuscinetti a rulli sferici Rex e Link-Belt.

I cuscinetti PT Select sono progettati per offrire le più elevate prestazioni possibili. Tutte le parti sono collegate con il sistema in codice QR, per consentire l'accesso immediato ai manuali di installazione e manutenzione, alle specifiche tecniche e all'opportunità di ottenere un ulteriore anno di garanzia. Questa è la qualità Rexnord di cui ti puoi fidare.

Rexnord robusti e testati

I cuscinetti a rulli sferici PT Select offrono opzioni di traferri e tenute a tripplo labbro e le tenute a triplo labbro PT Select resistono benissimo alle alte velocità. I cuscinetti PT Select sono sottoposti a prove di centrifugazione al 100% per assicurare una corretta distribuzione dei carichi concentrici.

La geometria di precisione dei PT Select è studiata per ridurre le sollecitazioni sui supporti e creare cuscinetti dal funzionamento ineccepibile con vibrazioni minime. La linea PT Select dispone di un inventario superiore, di eccellente valore e garanzia ineguagliabile, il tutto per un prodotto che porta il marchio Rexnord. I cuscinetti PT Select offrono una qualità su cui il cliente può sempre contare.

Conosci i cuscinetti a rulli sferici PT Select

*Passa con il mouse sulle sezioni a sinistra per saperne di più dei componenti dei cuscinetti.
1
La progettazione di alloggiamenti di avanzata tecnologia consente un'aumentata resistenza ottimizzando il materiale.
2
Dimensioni coerenti con lo standard del settore per l'intercambiabilità con i marchi più importanti.
3
Sigilli per i cuscinetti progettati per una maggiore durata di vita del prodotto.
4
Albero pronto e prelubrificato con il nostro grasso standard per un funzionamento normale.
5
Codice QR integrato connesso con IIoT.
Chiudi

Categorie prodotti

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per PT Select.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+31 174 445111

Documentazione

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings

BR1-011

Brochure | Inglese | 1 MB

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings FAQs

BR1-012

Brochure | Inglese | 617 KB

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings Catalog

BR2-X01E

Catalogare | Inglese | 1 MB

PT Select Bearing Interchange Guide

BR1-013

Guida interscambio | Inglese | 1 MB